Retrofit-bevestigingsband van RS
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Retrofit-bevestigingsband van RS
The nVent CADDY RS Retrofit Retainer Strap is designed to assist in the securement of beam clamps and other flanges to metal structures. Due to the post-installation function, the RS Retrofit Retainer Strap can be added to pre-existing hanging systems without dismantling any clamps or threaded rods already in place. With a teardrop-shaped opening to lock onto the rod, contractors can be confident that components will not shift during installation and will retain their integrity even in the case of a seismic event.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Compatible Products
Kenmerken
- Ideaal voor zowel reeds bestaande als nieuwe installaties
- Installatie mogelijk zonder het ophangsysteem te ontmantelen en/of de klem te verwijderen
- Compatibel met al de bestaande nVent CADDY balkklemmen, en kan worden bevestigd aan de stelschroef of aan de draadeind zijde
- De druppelvormige opening maakt de strip inzetbaar met verschillende draadstang maten toe, waardoor men niet zoveel producten moet stockeren
- De schuin aflopende vorm zet zich vast aan het draadeind en verhinderd ongewenste beweging
- Biedt een veilige bevestiging in seismische zone's en is comform de NFPA-13 norm
Specificaties
Materiaal
Staal
Afwerking
Voorgegalvaniseerd
Catalogus
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.