Telescopisch alternatief voor standaard montageprofiel, zonder moeren
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Telescopisch alternatief voor standaard montageprofiel, zonder moeren
Catalogusnr# TSR1220N
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Kan rechtsreeks tegen de wand bevestigd worden
- Instelbaar tot de gewenste lengte, waarna het mechanisme kan vastgeklemd worden doormiddel van een verenstalen drukclip
- Het profiel respecteert de basis afmetingen van strut profiel, waardoor strut koppelstukken en beugels over de ganse breedte tussen de draadeinden ingezet kunnen worden
- Een ingestanste meetlat maakt meteen duidelijk welke de afstand is, in centimer of in inch, tussen de twee draadeinden
- Is geschikt voor zes (met water gevulde) leidingen van 2" (DN50) mits ondersteuning elke 3 m, of voor kabelgoot van 450 mm
- Leidingen kunnen zowel bovenop als onder het profiel bevestigd worden, waardoor rug-rug gelaste strut profielen overbodig zijn
- Leidingen kunnen meteen bovenop het profiel bevestigd worden en maken bijgevolg de TSR uitermate geschikt voor installaties met beperkt beschikbare ruimte
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Catalogus
Data sheet
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek



- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.