Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

All Products

All Products
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 0
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Toepassingen
Filter0

Subcategorieën

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Details

Producten | 538 resultaten (2412 artikelen)

PH39947.jpg image

Inzetstuk voor nagelpistool

Nylon inzetstuk voor directe montage van brosse, kusstof componenten zoals elektriciteitsdozen. Toepasbaar op de meest populaire gas- en batterij schiethamers op de markt voor een veiligere installatie.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Schiethamer inzetstuk
PH5840.jpg image

Veerpoot kanaal type E, met sleuven

Voor het maken van stutprofielframes en -constructies.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Strut montageprofiel type E, met sleuven, Sendz.Verz., 3.000 mm x 83 mm x 41 mm x 2,5 mm
Strut montagerail 83 x 41 x 2,5 mm met slobgaten, voorverzinkt staal, 6 m lang
PH5829.jpg image

Basisplaat van stijl, hoek van 1-1 gaten

Basisplaat voor het bevestigen van strut profielen aan wanden, plafonds of vloeren.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Bevestigingsvoet plaat, hoek 1-1 gaten, 100 mm x 100 mm x 40 mm
PH5435.jpg image

Hoeksteun voor 1-3 gaten

Hoekbeugels voor het maken van strut assemblages en constructies.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Hoekbeugel hoek 1-3 gaten, 132 mm x 56 mm
PH41413.jpg image

Hamer-in-gereedschap voor drop-in ankers

Indrijfgereedschap, noodzakelijk om inslagankers te installeren.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Inslagdoorn, M10 aansl., 40 mm
Inslagdoorn, M12 aansl., 50 mm
Inslagdoorn, M6 aansl., 30 mm
PH5507.jpg image

SIT CLIM geïsoleerde pijpklem met rubberen uiteinden

Buisbeugel met 2 schroeven en getapte moer, voorzien van thermische isolatie met een laag warmtegeleidingsvermogen en een hoge waterdampdiffusieweerstand.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
SIT CLIM geisoleerde buis klem met rubberen einden, 13 mm Isolatie, 10 mm dia.
SIT CLIM geisoleerde buis klem met rubberen einden, 13 mm Isolatie, 12 mm dia.
SIT CLIM geisoleerde buis klem met rubberen einden, 13 mm Isolatie, 15 mm dia.
SIT CLIM geisoleerde buis klem met rubberen einden, 13 mm Isolatie, 18 mm dia.
SIT CLIM geisoleerde buis klem met rubberen einden, 13 mm Isolatie, 22 mm dia.
SIT CLIM geisoleerde buis klem met rubberen einden, 13 mm Isolatie, 27 mm dia., 3/4" Buis, 20 DN
SIT CLIM geisoleerde buis klem met rubberen einden, 13 mm Isolatie, 28 mm dia.
SIT CLIM geisoleerde buis klem met rubberen einden, 13 mm Isolatie, 34 mm dia., 1" Buis, 25 DN
SIT CLIM geisoleerde buis klem met rubberen einden, 13 mm Isolatie, 35 mm dia.
SIT CLIM geïs. buisklem rub.einden, 13mm isol., 42mm b.d., 1 1/4" buis, 32 DN
SIT CLIM geisoleerde buis klem met rubberen einden, 13 mm Isolatie, 49 mm dia., 1 1/2" Buis, 40 DN
SIT CLIM geisoleerde buis klem met rubberen einden, 13 mm Isolatie, 54 mm dia.
SIT CLIM geisoleerde buis klem met rubberen einden, 13 mm Isolatie, 60 mm dia., 2" Buis, 50 DN
SIT CLIM geisoleerde buis klem met rubberen einden, 13 mm Isolatie, 76 mm dia., 2 1/2" Buis, 65 DN
SIT CLIM geisoleerde buis klem met rubberen einden, 13 mm Isolatie, 89 mm dia., 3" Buis, 80 DN
SIT CLIM geisoleerde buis klem met rubberen einden, 13 mm Isolatie, 108 mm dia.
SIT CLIM geisoleerde buis klem met rubberen einden, 19 mm Isolatie, 10 mm dia.
SIT CLIM geisoleerde buis klem met rubberen einden, 19 mm Isolatie, 12 mm dia.
SIT CLIM geisoleerde buis klem met rubberen einden, 19 mm Isolatie, 15 mm dia.
SIT CLIM geisoleerde buis klem met rubberen einden, 19 mm Isolatie, 18 mm dia.
SIT CLIM geisoleerde buis klem met rubberen einden, 19 mm Isolatie, 21 mm dia., 1/2" Buis, 15 DN
SIT CLIM geïsoleerde buisklem met rubberen einden, 19 mm isolatie, 22 mm b.d.
SIT CLIM geisoleerde buis klem met rubberen einden, 19 mm Isolatie, 27 mm dia., 3/4" Buis, 20 DN
Geïsoleerde buisklem met rubberen uiteinden, 19 mm isolatie, 28 mm
SIT CLIM geisoleerde buis klem met rubberen einden, 19 mm Isolatie, 34 mm dia., 1" Buis, 25 DN
SIT CLIM geïsoleerde buisklem met rubberen einden, 19 mm isolatie, 35 mm b.d.
Geïsoleerde buisklem met rubberen uiteinden, 19 mm isolatie, 42 mm (1 1/4") buis
SIT CLIM geïs. buisklem rub. einden, 19mm isol., 49mm b.d., 1 1/2" buis, 40 DN
SIT CLIM geïsoleerde buisklem met rubberen einden, 19 mm isolatie, 54mm b.d.
SIT CLIM geis. buisklem rubberen einden, 19mm isolatie, 60mm dia., 2" buis, 50DN
Geïsoleerde buisklem met rubberen uiteinden, 19 mm isolatie, 76 mm (2 1/2") buis
Geïsoleerde buisklem met rubberen uiteinden, 19 mm isolatie, 89 mm (3") buis
SIT CLIM geisoleerde buis klem met rubberen einden, 19 mm Isolatie, 108 mm dia.
Geïsoleerde buisklem met rubberen uiteinden, 19 mm isolatie, 114 mm (4") buis
Geïsoleerde buisklem met rubberen uiteinden, 19 mm isolatie, 139,7 mm (5") buis
Geïsoleerde buisklem met rubberen uiteinden, 19 mm isolatie, 168,3 mm (6") buis
nVent CADDY Cat HP J-Hook Assemblies

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with T-Grid Clip

The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with T-Grid Clip offers a quick installation to floor-mounted T-grid applications.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Cat HP J-Haak met systeem plafond clip, 25 mm Diameter
Vertical Up

Wire Basket Tray Vertical Up

The nVent CADDY Wire Basket Tray Vertical Up assists in the management of low-voltage cabling systems when transitioning from a horizontal to a vertical application.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Wire Basket Tray Vertical Up, Electrogalvanized
PH39082.jpg image

Universele structurele steun, veersteun

Wordt gebruikt om een ​​seismische versteviging op basis van strutprofiel aan de constructie te bevestigen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Universele scharnierbeugel, strut versteviging., 14,3 mm Gat
Universele scharnierbeugel, strut versteviging., 20,6 mm Gat
PH34334.jpg image

Draaibare klem met tapeind 4J15, smal rooster

Snel monteerbare draaiklip uit verenstaal, ontworpen om een montagepunt met draadeind op akoestische T-rasterprofielen aan te brengen. Voor smalle (15mm) rasterprofielen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
4J15 Draai clip met draadeind, Smal Profiel, 15 mm T-Raster, M6 Draad, 16 mm Draad
PH4592.jpg image

nVent CADDY SUPERKLIP IN inzetmoer

Inlegmoer voor nVent CADDY Superklip beugels.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Superklip IN Invoeg moer, M6 aansl.
nVent CADDY Superklip IN Invoeg moer, M8 aansl.
PH5378.jpg image

C-kanaalkoppeling

Koppelstuk om C profielen in de lengte aan elkaar te bevestigen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Koppeling C-profiel, E0, E1, E2, E0L, E2L Profiel
Koppeling C-profiel, E3, E4 Profiel