Universele scharnierbeugel, strut versteviging., 20,6 mm Gat
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Universele scharnierbeugel, strut versteviging., 20,6 mm Gat
Catalogusnr# CSBUS2
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Gebruikt voor verstevigingen dwars op de richting van de installatie
- Eenzelfde steeksleutelmaat voor alle onderdelen vergemakkelijkt de installatie
- Afbreekbare kop verzekert een correct koppel en maakt controle makkelijk
Specificaties
Productkenmerken
| Laadvermogen volgens FM | |||||
| Onderdeelnummer | Diagonaalsteun | Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
| CSBUS1 | 41 x 41 Strut montageprofiel | 8940 N | 12630 N | 15210 N | 16940 N |
| CSBUS2 | 41 x 41 Strut montageprofiel | 8940 N | 12630 N | 15210 N | 16940 N |
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen


- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.