SIT CLIM geisoleerde buis klem met rubberen einden, 13 mm Isolatie, 15 mm dia.
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
SIT CLIM geisoleerde buis klem met rubberen einden, 13 mm Isolatie, 15 mm dia.
Catalogusnr# SCLI13I0016
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Voorgemonteerde stalen leidingklem met twee schroeven
- Brandclassificatie B2 volgens DIN 4102–1
- Brandclassificatie M1 volgens NFP 92-501
Specificaties
Productkenmerken
Casestudy
Catalogus
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.