Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

All Products

All Products
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 0
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Toepassingen
Filter0

Subcategorieën

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Details

Producten | 538 resultaten (2412 artikelen)

PH40790.jpg image

Speedway kabelladder buiten riser, 90°

Gebruiksvriendelijk vervalstuk van 90° met geïntegreerde Speedlok-koppeling voor Speedway-kabelladdersystemen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Speedway kabelladder vervalstuk, 90°, 150 mm
Speedway kabelladder vervalstuk, 90°, 300 mm
Speedway kabelladder vervalstuk, 90°, 450 mm
Speedway kabelladder vervalstuk, 90°, 600 mm
Speedway kabelladder vervalstuk, 90°, 750 mm
Speedway kabelladder vervalstuk, 90°, 900 mm
PH41143.jpg image

PEMSA-middensteun voor kabelgoot

Efficiënte draadkabelgoot steunen vanaf enkelvoudige draadstangophanging.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Centrale steun voor PEMSA draadkabelgoot, M8-M10 getapt gat
Centrale steun voor PEMSA draadkabelgoot, zwart, M8-M10 getapt gat
Centrale steun voor PEMSA draadkabelgoot, M6 getapt gat
PH5524.jpg image

Bundelklem met veerpoten voor zwaar gebruik

Balkklemmen voor het bevestigen van strutprofielen aan bovenliggende balken.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Balkklem vr strut montage, therm. verz. staal, 3–33mm flens, zware toepassingen
Balkklem voor strut montage, roestvrij staal, 3–33 mm flens, zware toepassingen
PH5481.jpg image

Platte onderlegring

Onderlegring.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Platte Ring, Staal, El.Verz., 6,4 mm Gat
Platte Ring, RVS 304, 6,4 mm Gat
Platte Ring, Staal, El.Verz., 8,4 mm Gat
Platte Ring, RVS 304, 8,4 mm Gat
Platte Ring, Staal, El.Verz., 10,5 mm Gat
Platte Ring, Staal, Therm.Verz., 10,5 mm Gat
Platte Ring, RVS 304, 10,5 mm Gat
Platte Ring, Staal, El.Verz., 13 mm Gat
PH5337.jpg image

38 Offset Steel Eye Socket Hanger

Bevestiging met schroefdraad voor offset gemonteerde bevestigingsmiddelen aan wanden en balken.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
38 Stalen Oogbevestiging voor draadstang, verzet, M10 aansl.
PH30779.jpg image

4G24H draaibare clip met 90° normaal gat

Snel monteerbare draaiklip uit verenstaal, ontworpen om een montagepunt voor ketting of CADDY Speed Link op akoestische T-rasterprofielen aan te brengen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
4G24H Draai clip met 90° Rond gat, CADDY ARMOUR, Grijs, 5,8 mm Gat, 1,5 mm Max Flens, 24 mm T-Raster
Draaiclip voor montage op wit 24 mm T-plafond profiel, 5,8 mm gat
4G24H Draai clip met 90° Rond gat, Gelakt, Wit, 5,8 mm Gat, 1,5 mm Max Flens, 24 mm T-Raster
PH4469.jpg image

ECN-moer voor C-kanaal E0/E0L/E1

Bouten en moeren voor bevestiging aan strut en C profielen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
ECN moer voor C-profiel E0/E0L/E1, M10 aansl.
ECN moer voor C-profiel E0/E0L/E1, M6 aansl.
ECN moer voor C-profiel E0/E0L/E1, M8 aansl.
PH5585.jpg image

Horizontale wandbeugel voor C-kanaal

Wandbevestiging om kleine overspanningen tussen twee wanden te realiseren.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Horizontale wandbeugel C-profiel, E0L, E0, E1, E2, E3 Profiel
PH2352.jpg image

Platte T-plaat met vier gaten

Vlak T-koppelstuk met vier gaten, om strut frameconstructies te bouwen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Platte T-plaat vier gaten, Staal, Therm.Verz., 138 mm x 90 mm, M10 Draad
Platte T-plaat vier gaten, Staal, Therm.Verz., 138 mm x 90 mm
Platte T-plaat vier gaten, RVS 316, 138 mm x 90 mm
PH2340.jpg image

45° stangvoet voor gasveer type AA

Basisplaat voor het bevestigen van strut profielen aan wanden, plafonds of vloeren.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Voetsteun 45° voor strut montageprofiel type AA, Therm.Verz., 150 mm x 100 mm
PH5450.jpg image

PBF-basisplaat met twee gaten voor leiding met schroefdraad

Muurplaat om draadstangen rechtstreeks aan het gebouw te bevestigen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
PBF vloerplaat met 2 gaten voor draadbuis, 1/2" Draadaansluiting, 120 mm
PBF vloerplaat met 2 gaten voor draadbuis, 1/2" Draadaansluiting, 80 mm
VDF Torx Wood-to-Metal Screw

VDF TORX Wood-to-Metal schroef met TORX® Head

Schroef voor gebruik in een groot aantal situaties.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
VDF TORX hout-aan-Metaal Schroef met TORX Kop, Staal, El.Verz., M10 Draad, 50 mm
VDF TORX hout-aan-Metaal Schroef met TORX Kop, Staal, El.Verz., M10 Draad, 60 mm
VDF TORX hout-aan-Metaal Schroef met TORX Kop, Staal, El.Verz., M10 Draad, 80 mm
VDF TORX hout-metaal schroef met TORX-kop, staal, el. verz., M10-schroef, 100 mm
VDF TORX hout-aan-metaal schroef met TORX-kop, S304, M10-schroef, 100 mm
VDF TORX hout-aan-Metaal Schroef met TORX Kop, Staal, El.Verz., M10 Draad, 120 mm
VDF TORX hout-aan-Metaal Schroef met TORX Kop, Staal, El.Verz., M10 Draad, 150 mm
VDF TORX hout-aan-Metaal Schroef met TORX Kop, Staal, El.Verz., M12 Draad, 120 mm
VDF TORX hout-aan-Metaal Schroef met TORX Kop, Staal, El.Verz., M8 Draad, 50 mm
VDF TORX hout-aan-metaal schroef met TORX-kop, S304, M8-schroef, 50 mm
VDF TORX hout-aan-Metaal Schroef met TORX Kop, Staal, El.Verz., M8 Draad, 60 mm
VDF TORX hout-aan-Metaal Schroef met TORX Kop, Staal, El.Verz., M8 Draad, 70 mm
VDF TORX-schroef voor hout op metaal, met TORX-kop, staal, EG, M8x80 mm
VDF TORX hout-aan-metaal schroef met TORX-kop, S304, M8-schroef, 80 mm
VDF TORX hout-metaal-schroef met TORX-kop, staal, el. verz., M8-schroef, 100 mm
VDF TORX-schroef voor hout op metaal, TORX-kop, staal, EG, M8x120 mm
VDF TORX hout-aan-Metaal Schroef met TORX Kop, Staal, El.Verz., M8 Draad, 150 mm
VDF TORX hout-aan-Metaal Schroef met TORX Kop, Staal, El.Verz., M8 Draad, 200 mm