Speedway kabelladder vervalstuk, 90°, 750 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Speedway kabelladder vervalstuk, 90°, 750 mm
Catalogusnr# CL110X750OR90HD
Details
Bronnen
Kenmerken
- Kant-en-klaar verticaal bochtstuk 90° (vervalstuk)
- Biedt optimale ondersteuning voor laagspannings- en gegevenskabels met een hoge doorvoersnelheid
- Innovatieve, geintegreerde SPEEDLOK koppelsysteem
- Omgezette boorden beschermen de kabels tijdens installatie
- Zijwanden van de kabelladder zijn voorzien van een continue gatenpatroon om boren te vermijden tijdens het inpassen van ingekorte stukken
- Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding
- Ontwerp en lay-out diensten, inclusief seismisch
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Certificeringen
CE, CABLE LADDER
English
EN 61537, LVD 2014/35/EU
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.