Draaiclip voor montage op wit 24 mm T-plafond profiel, 5,8 mm gat
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Draaiclip voor montage op wit 24 mm T-plafond profiel, 5,8 mm gat
Catalogusnr# 4G24HWH
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Compatible Items
Kenmerken
- Verschaft een bevestigingpunt voor nVent CADDY Speed Link , plafond draad of S-haken met ketting aan T-profielen
- Snelle, eenvoudige en betrouwbare opdraai-installatie
- Ontworpen om krassen van T-plafondprofiel te beperken
- Geen gereedschap nodig voor montage
Specificaties
Productkenmerken



Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.