Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

All Products

All Products
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 0
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Toepassingen
Filter0

Subcategorieën

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Details

Producten | 538 resultaten (2412 artikelen)

PH38160.jpg image

SNSW-flensmoer

Een combinatie van een gegroefde sluitring en moer die op eender welke locatie op een draadstang kan worden aangebracht. Ideaal voor retrofit-projecten waarbij demontage van de bestaande trapeze niet gewenst is.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
SNSW-flensmoer, M10 aansl., 42,4 mm Diameter
PH38411.jpg image

Telescopische veerpoot vervangen, Retrofit

Het verstelbare trapeze profiel verlaagt de totale installatiekosten door retrofit-werkzaamheden snel en eenvoudig te laten verlopen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Telescopisch montageprofiel voor retrofit applicaties, M10 aansl.
PH38286.jpg image

nVent CADDY Pyramid gereedschapsvrije ondersteuningsset voor kabelgoot

Biedt kabelgoten een vast montage platform, 102 mm van het dak oppervlak. De sets zijn beschikbaar met een breedte van 140 mm, 254 mm of 406 mm, en zijn inclusief gereedschapsloze drukklemmen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Gereedschapsvrije kabelgootsteunset voor op platte daken, 318 mm
nVent CADDY Pyramid Tool-Free kabelgoot ondersteuningssysteem, 482,6 mm
nVent CADDY Pyramid Tool-Free kabelgoot ondersteuningssysteem, 196 mm
PH38717.jpg image

Versteviging van de snelclipstang voor de nVent-CADDY

Bevestigingsklip om draadstangen doormiddel van strut profielen te beschermen tegen breuk bij aardbevingen. Gereedschapsloos te installeren.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Quick Clip draadstang versteviger, M10 aansl.
nVent CADDY Quick Clip draadstang versteviger, M12 aansl.
nVent CADDY Quick Clip draadstang versteviger, M16 aansl.
PH38718.jpg image

nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, roestvrij staal

RVS Buisbeugel met 2 schroeven met combimoer en EPDM inlage, voor gebruik met niet-geïsoleerde metalen buis.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 11–15 mm dia., 1/4" Buis, 8 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 15–19 mm dia., 3/8" Buis, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 19–25 mm dia., 1/2" Buis, 15 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 25–31 mm dia., 3/4" Buis, 20 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 31–37 mm dia., 1" Buis, 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 37–44 mm dia., 1 1/4" Buis, 32 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 44–50 mm dia., 1 1/2" Buis, 40 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 50–58 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 58–68 mm dia., 2" Buis, 50 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 68–78 mm dia., 2 1/2" Buis, 65 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 78–88 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 88–98 mm dia., 3" Buis, 80 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 98–108 mm dia., 3 1/2" Buis, 90 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 108–118 mm dia., 4" Buis, 100 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 118–128 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 128–138 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 138–148 mm dia., 5" Buis, 125 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 150–160 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 160–170 mm dia., 6" Buis
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 190–200 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 215–225 mm dia., 8" Buis, 200 DN
PH39296.jpg image

Swaging-gereedschap met batterijvoeding

Elektrisch krimpgereedschap met batterij voor moeiteloos en consistent felsen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Hydraulisch persgereedschap met accu, #12, #18, #36 Steun
PH39421.jpg image

Dubbele kabelsteun voor Nailpistool

Kunststof kabelbeugel, halogeenvrij, dubbel, voor schietmontage aan het beton. Geschikt voor installatie met de meest populaire gas- en batterij schiethamers op de markt.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Dubbele kabelbeugel voor schiethamer, 10 mm Max dia
PH39435.jpg image

Flexibele kunststof buis en buisklem

Innovatief assortiment halogeenvrije, kunstof klemmen voor de installatie van kunststof buizen aan verschillende constructies dankzij het in-elkaar- klik design.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Flexibele kunststofbuis en pijpklem, 16–20 mm buitendiameter
Flexibele kunststofbuis en pijpklem, 20–25 mm buitendiameter
Flexibele kunststofbuis en pijpklem, 25–32 mm buitendiameter
Flexibele kunststofbuis en pijpklem, 32–40 mm buitendiameter
Flexibele kunststofbuis en pijpklem, 40–50 mm buitendiameter
PH39420.jpg image

Insteekplaat voor plaatstaal

Halogeenvrije, kunststoffen montageplug om buisklemmen aan plaatstaal (warmdakplaten) te bevestigen. Ontworpen om in een gat van 6mm met de duim te monteren.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
In te drukken inzetstuk voor plaatmetaal
PH39223.jpg image

nVent CADDY snelheidsverbinding SLK met Drop wire Clip

Compleet systeem bevat draad, kabelklem en voorgeassembleerde verenstalen eindaansluiting voor het ophangen van kabels aan overspanningen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK met kabelklip voor afhangingen, 1,5 mm Kabel, 1 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met kabelklip voor afhangingen, 1,5 mm Kabel, 2 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met kabelklip voor afhangingen, 1,5 mm Kabel, 3 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met kabelklip voor afhangingen, 1,5 mm Kabel, 5 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met kabelklip voor afhangingen, 2 mm Kabel, 1 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met kabelklip voor afhangingen, 2 mm Kabel, 2 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met kabelklip voor afhangingen, 2 mm Kabel, 3 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met kabelklip voor afhangingen, 2 mm Kabel, 5 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met kabelklip voor afhangingen, 3 mm Kabel, 1 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met kabelklip voor afhangingen, 3 mm Kabel, 2 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met kabelklip voor afhangingen, 3 mm Kabel, 3 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met kabelklip voor afhangingen, 3 mm Kabel, 5 m Lengte
PH39721.jpg image

Bevestigingskit voor balk

Universeel bevestigingspunt voor CADDY Speed ​​Link bovenleidingen aan constructiestaal.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Balk bevestigingsset
PH39914.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK met beugel voor Nail Gun

Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Voorzien van schiethamerbeugel voor bevestiging onder betonvloeren.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Speed ​​Link SLK met beugel voor schiethamer, 1,5 mm Kabel, 2 m Lengte