Hydraulisch persgereedschap met accu, #12, #18, #36 Steun
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Hydraulisch persgereedschap met accu, #12, #18, #36 Steun
Catalogusnr# CSBBS121836
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Compatible Items
Kenmerken
- Electrisch krimpgereedschap met batterij.
- Eenvoudiger in gebruik dan de manuele gereedschappen.
- Dankzij de batterij is het toestel overal makkelijk inzetbaar
- Ook compatibel met de grootste kabelmaten
- Verhoogt de installatie-efficiëntie door het aantal benodigde krimpen te verminderen (van 2 naar 1 op rode en witte kabel; van 3 naar 2 op blauwe kabel)
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023

Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.