nVent CADDY Speed Link SLK met kabelklip voor afhangingen, 2 mm Kabel, 2 m Lengte
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY Speed Link SLK met kabelklip voor afhangingen, 2 mm Kabel, 2 m Lengte
Catalogusnr# SLK2L2DW6
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Compleet systeem bevat kabel, kabelklem en voorgeassembleerde kabelklip met eindaansluiting voor horizontale overspanningen.
- Kan worden gebruikt om installaties aan overspanningen te bevestigen of als tussenliggende steun om de doorbuiging en spanning van de overbrugging te verminderen
- Kan eenvoudig op overbruggingen worden geklikt en wordt in gesloten possitie vergrendeld
- Gereedschapsvrije clip kan met de hand worden vergrendeld op de overbruggingskabel
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad


- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.