Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

All Products

All Products
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 0
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Toepassingen
Filter0

Subcategorieën

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Details

Producten | 538 resultaten (2412 artikelen)

PH22349.jpg image

Houder voor kabelbinder met flensklem

Eenvoudige verenstalen kabelondersteuning en bevestiging aan structurele stalen balken. Monteer de clip of de flens doormiddel van een hamerslag en omwikkel de kabels met een kabelbandje voor een nette installatie, parallel met de drager.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Kabel Bundelband Houder met flens clip, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 2–3 mm Flens
Kabel Bundelband Houder met flens clip, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 21–28 mm Flens
Flensclip met kabelbinderhouder, 3–8mm flens
Kabel Bundelband Houder met flens clip, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 3–8 mm Flens
Kabel Bundelband Houder met flens clip, RVS 301, 3–8 mm Flens
Flensclip met kabelbinderhouder, 8–14mm flens
Kabel Bundelband Houder met flens clip, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 8–14 mm Flens
Kabel Bundelband Houder met flens clip, RVS 301, 8–14 mm Flens
Flensclip met kabelbinderhouder, 14–20mm flens
Kabel Bundelband Houder met flens clip, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 14–20 mm Flens
Kabel Bundelband Houder met flens clip, RVS 301, 14–20 mm Flens
PH4544.jpg image

H-PSM-buis naar flensklem, zijmontage

Eenvoudige verenstalen bevestigingsklip om kunststof buizen of kabels aan de flens van een I balk te monteren.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Flensclip t.b.v. elektriciteitsbuis 22–30 mm, flens 3–8 mm, zijmontage
Flensclip t.b.v. elektriciteitsbuis 22–30 mm, flens 8–14 mm, zijmontage
H-PSM Flensclip voor buis, zijdelingse montage, 22–30 mm dia., 14–20 mm Flens
H-PSM Flensclip voor buis, zijdelingse montage, 30–35 mm dia., 3–8 mm Flens
Flensclip t.b.v. elektriciteitsbuis 30–35 mm, flens 8–14 mm, zijmontage
H-PSM Flensclip voor buis, zijdelingse montage, 30–35 mm dia., 14–20 mm Flens
H-PSM Flensclip voor buis, zijdelingse montage, 18–22 mm dia., 3–8 mm Flens
H-PSM Flensclip voor buis, zijdelingse montage, 18–22 mm dia., 2–3 mm Flens
Flensclip t.b.v. elektriciteitsbuis 18–22 mm, flens 8–14 mm, zijmontage
H-PSM Flensclip voor buis, zijdelingse montage, 18–22 mm dia., 14–20 mm Flens
PH2397.jpg image

108 riem met twee gaten voor CPVC-leiding

Pijpzadel met afgeronde zijden voor bevestiging van CPVC leidingen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
108 Zadel voor CPVC buis, 3/4" Buis, 20 DN, 26,9 mm dia.
Zadelband met twee gaten voor CPVC-pijp, 1", DN25, 33,7 mm
108 Zadel voor CPVC buis, 1 1/4" Buis, 32 DN, 42,2 mm dia.
108 Zadel voor CPVC buis, 1 1/2" Buis, 40 DN, 48,3 mm dia.
108 Zadel voor CPVC buis, 2" Buis, 50 DN, 60,3 mm dia.
PH2562.jpg image

ABP geperforeerde riem met afgeronde rand, standaard gebruik

Geperforeerd bandstaal, gebruikt om ventilatiekanalen op te hangen of kabels/leidingen te ondersteunen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Geperforeerd bandstaal, 12x0,8 mm, met 5 mm gat
ABP geperforeerd montage band Afgerond, Standaard Belasting, RVS 304, 12 mm x 0,8 mm, 5 mm Gat
ABP geperforeerd montage band Afgerond, Standaard Belasting, Staal, Sendz.Verz., 17 mm x 0,8 mm, 7 mm Gat
PH3777.jpg image

Universele bundelklem 300M

Universele, omkeerbare balkklem voor montage aan standaard I balken.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Universele balkklem met draadvrij gat 9 mm, 18 mm max. flens
Universele balkklem met draadvrij gat 11 mm, 20 mm max. flens
Universele balkklem met draadvrij gat 13 mm, 26 mm max. flens
300M Universele Balkklem, Rond, 17 mm Gat, 28 mm Max Flens
Universele balkklem, getapt M10, 20 mm max. flens
Universele balkklem, getapt M12, 26 mm max. flens
Universele balkklem, getapt M6, 18 mm max. flens
Universele balkklem, getapt M8, 18 mm max. flens
PH22378.jpg image

Multifunctionele C-klem

Multi-functionele balkklem, geschik voor dikke flenzen (tot 45mm) en combineerbaar met andere elementen zoals de CR beugels voor bevestiging van kabels/leidingen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Multifunctionele C-klem, staal, thermisch verzinkt, 4–20 mm flens
Multifunctionele C-klem, roestvrij staal, 4–20 mm flens
Multifunctionele C-klem, staal, thermisch verzinkt, 17-30 mm flens
Multifunctionele C-klem, roestvrij staal, 17–30 mm flens
Multifunctionele C-klem, staal, thermisch verzinkt, 30–44 mm flens
Multi-Functionele C-Klem, RVS 304, 30–44 mm Flens
PH3864.jpg image

Tapeind met schroefdraad

Draadeinden voor montage van pijpbeugels.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Getapte draadeind, El.Verz., M10 aansl., 25 mm
Getapte draadeind, El.Verz., M10 aansl., 40 mm
Getapte draadeind, El.Verz., M10 aansl., 60 mm
Getapte draadeind, El.Verz., M10 aansl., 80 mm
Getapte draadeind, El.Verz., M10 aansl., 90 mm
Getapte draadeind, El.Verz., M10 aansl., 100 mm
Getapte draadeind, El.Verz., M10 aansl., 150 mm
Getapte draadeind, El.Verz., M8 aansl., 25 mm
Getapte draadeind, El.Verz., M8 aansl., 40 mm
Getapte draadeind, El.Verz., M8 aansl., 60 mm
Getapte draadeind, El.Verz., M8 aansl., 70 mm
Getapte draadeind, El.Verz., M8 aansl., 80 mm
Getapte draadeind, El.Verz., M8 aansl., 100 mm
Getapte draadeind, El.Verz., M8 aansl., 120 mm
Getapte draadeind, El.Verz., M8 aansl., 150 mm
PH5978.jpg image

Sluit de buis/pijpklem met een klik

Eenvoudig te plaatsen, snap to close conduit support that provides stabilitiy and secureness. Provides the proper spacing to facilitate electrical box alignment, thus eliminating additional steps during installation.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Knijpklem, RVS 301, 7 mm Gat, Rond
Knijpklem, Verenstaal, 7 mm Gat, Rond
Knijpklem, Verenstaal, 7 mm Gat, Rond
Knijpklem, Verenstaal, 7 mm Gat, Rond
Knijpklem, Verenstaal, 7 mm Gat, Rond
Knijpklem, Verenstaal, 7 mm Gat, Rond
Knijpklem, Verenstaal, 7 mm Gat, Rond
Knijpklem, RVS 301, 7 mm Gat, Rond
PH5934.jpg image

Z purlin-clip uit de 123-serie

Effectieve manier om elektrische dozen te bevestigen aan een Z-gording of schuin opstaand profiel.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
123 type Z gording clip, 6,8 mm Gat, 1,5–2,5 mm Flens
PH3705.jpg image

4G16 draaiclip met tapeind

Snel monteerbare draaiklip uit verenstaal, ontworpen om een montagepunt met draadeind op akoestische T-rasterprofielen aan te brengen. Eenvoudig te verwijderen zonder schade aan het raster.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Draaiclip met draadeind M6x11, voor 24mm T-plafond profiel, CADDY ARMOUR
4G16 Draai clip met draadeind, Gelakt, Wit, 24 mm T-Raster, M6 Draad, 11 mm Draad
Draaiclip met draadeind M6x16, voor 24mm T-plafond profiel, CADDY ARMOUR
4G16 Draai clip met draadeind, Gelakt, Wit, 24 mm T-Raster, M6 Draad, 16 mm Draad
Draaiclip met draadeind M6x25, voor 24mm T-plafond profiel, CADDY ARMOUR
Draaiclip met draadeind M6x7, voor 24mm T-plafond profiel, CADDY ARMOUR
WBT Covers

Wire Basket Tray Cover

The nVent CADDY Wire Basket Tray Cover provides dependable top-side protection for high-performance cables installed in continuous pathways
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 300mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 300mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 300mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 450mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 450mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 450mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 50mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 600mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 600mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 50mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 50mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 100mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 100mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 100mm width, 1.5m length, stainless steel 304
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 150mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 150mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 200mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 200mm width, 1.5m length, black powder coated
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 200mm width, 1.5m length, stainless steel 304
nVent CADDY Superfix 243 M8

nVent CADDY Superfix 243 M8

Scharnierbeugel met mof en EPDM inlage, geschikt voor de snelle montage van niet-geisoleerde leidingen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Superfix 243 M8, 15–19 mm OD, 3/8" pijp, 10 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 21–23 mm OD, 1/2" pijp, 15 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 26-28 mm OD, 3/4" pijp, 20 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 32–35 mm OD, 1" pijp, 25 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 40–43 mm OD, 1 1/4" pijp, 32 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 48–52 mm OD, 1 1/2" pijp, 40 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 54–58 mm OD
nVent CADDY Superfix 243 M8, 57-61 mm OD, 2" pijp, 50 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8, 12–14 mm OD, 1/4" pijp, 8 DN