Wire Basket Tray Snap-On Cover, 200mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Wire Basket Tray Snap-On Cover, 200mm width, 1.5m length, Pregalvanized
Catalogusnr# COVER8
The nVent CADDY Wire Basket Tray Cover provides dependable top-side protection for high-performance cables installed in continuous pathways. Featuring a tool-free, snap-on design with integrated indents that lock securely over the top tray wires, the Cover installs in seconds—no screwdriver, no additional hardware.
Designed to conform with the nVent CADDY Wire Basket Tray, its steel construction helps safeguard critical systems in demanding environments—such as data centers—while supporting a clean, consistent and fast installation.
Details
Bronnen
Compatible Products
Kenmerken
- Tool-free, snap-on installation locks securely without additional hardware
- Solid steel construction helps prevent dust and debris from falling onto cables
- Designed to fit over nVent CADDY Wire Basket Tray
Specificaties
Productkenmerken
Accessoire
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.