H-PSM Flensclip voor buis, zijdelingse montage, 22–30 mm dia., 14–20 mm Flens
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
H-PSM Flensclip voor buis, zijdelingse montage, 22–30 mm dia., 14–20 mm Flens
Catalogusnr# 12P912SM
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Compatible Items
Kenmerken
- Vereist enkel een hamer om te installeren
- Geschikt voor stalen elektrabuis (TAL/TAF) of aluminium electriciteitsbuis
- Buisclip kan 360 graden draaien
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad

Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.