Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

All Products

All Products
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 0
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Toepassingen
Filter0

Subcategorieën

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Details

Producten | 538 resultaten (2412 artikelen)

PH39294.jpg image

nVent CADDY Macrofix geïsoleerde ventilatiekanaal klem

Snel te sluiten ventilatiebeugel met combimoer en EPDM-isolatie, voor gebruik bij ronde ventilatiekanalen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Spiraalbuisbeugels met inlage, EPDM-SBR, Staal, 80 mm dia., M8, M10 aansl.
Geïsoleerde ventilatiebeugel, EPDM-SBR, staal, 100 mm, M8/M10
Geïsoleerde ventilatiebeugel, EPDM-SBR, staal, 125 mm, M8/M10
nVent CADDY Macrofix Spiraalbuisbeugels met inlage, EPDM-SBR, Staal, 140 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Spiraalbuisbeugels met inlage, EPDM-SBR, Staal, 150 mm dia., M8, M10 aansl.
 Geïsoleerde ventilatiebeugel, EPDM-SBR, staal, 160 mm, M8/M10
Geïsoleerde ventilatiebeugel, EPDM-SBR, staal, 200 mm, M8/M10
Geïsoleerde ventilatiebeugel, EPDM-SBR, staal, 250 mm, M8/M10
nVent CADDY Macrofix Spiraalbuisbeugels met inlage, EPDM-SBR, Staal, 300 mm dia., M8, M10 aansl.
Geïsoleerde ventilatiebeugel, EPDM-SBR, staal, 315 mm, M8/M10
nVent CADDY Macrofix Spiraalbuisbeugels met inlage, EPDM-SBR, Staal, 355 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Spiraalbuisbeugels met inlage, EPDM-SBR, Staal, 400 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Spiraalbuisbeugels met inlage, EPDM-SBR, Staal, 450 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Spiraalbuisbeugels met inlage, EPDM-SBR, Staal, 500 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Spiraalbuisbeugels met inlage, EPDM-SBR, Staal, 560 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Spiraalbuisbeugels met inlage, EPDM-SBR, Staal, 600 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Spiraalbuisbeugels met inlage, EPDM-SBR, Staal, 630 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Spiraalbuisbeugels met inlage, EPDM-SBR, Staal, 710 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Spiraalbuisbeugels met inlage, EPDM-SBR, Staal, 800 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Spiraalbuisbeugels met inlage, EPDM-SBR, Staal, 900 mm dia., M8, M10 aansl.
PH38925.jpg image

nVent CADDY Macrofix Insulated M8

Buisbeugel met 2 schroeven met draadmoer en EPDM inlage, voor gebruik met niet-geïsoleerde metalen buis.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8, met inlage, 11–15 mm dia., 1/4" Buis, 8 DN
nVent CADDY Macrofix M8, met inlage, 15–19 mm dia., 3/8" Buis, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8, met inlage, 19–25 mm dia., 1/2" Buis, 15 DN
nVent CADDY Macrofix M8, met inlage, 25–31 mm dia., 3/4" Buis, 20 DN
nVent CADDY Macrofix M8, met inlage, 31–37 mm dia., 1" Buis, 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8, met inlage, 37–44 mm dia., 1 1/4" Buis, 32 DN
nVent CADDY Macrofix M8, met inlage, 44–50 mm dia., 1 1/2" Buis, 40 DN
nVent CADDY Macrofix M8, met inlage, 50–58 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8, met inlage, 58–68 mm dia., 2" Buis, 50 DN
PH39436.jpg image

Enkele kabelsteun met stekker

Kabelklem voor montage van een kabel aan het beton. Kan middels een duimdruk direct in een gat van 6mm gemonteerd worden.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Enkelvoudige kabelsteun met plug, 10 mm Max dia
PH39431.jpg image

Plastic kabelklem

Innovatief assortiment halogeenvrije, kunstof klemmen voor de installatie van kunststof buizen aan verschillende constructies dankzij het in-elkaar- klik design.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Plastic klem voor elektriciteitsbuis, 16 mm OD
Plastic klem voor elektriciteitsbuis, 20 mm OD
Plastic klem voor elektriciteitsbuis, 25 mm OD
Plastic klem voor elektriciteitsbuis, 32 mm OD
Plastic klem voor elektriciteitsbuis, 40 mm OD
Plastic klem voor elektriciteitsbuis, 50 mm OD
PH39418.jpg image

Insteekplaat voor beton

Halogeenvrije, kunststoffen montageplug om buisklemmen aan de beton constructie te bevestigen. Ontworpen om in een gat van 6mm met de duim te monteren.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
In te drukken inzetstuk voor beton, 24 mm
In te drukken inzetstuk voor beton, 45 mm
In te drukken inzetstuk voor beton, 80 mm
PH40501.jpg image

nVent CADDY Macrofix Plus geïsoleerd

Snel te monteren 2-schroefs buisklem met combimoer en EPDM rubberen isolatie, voor gebruik met niet geïsoleerde metalen buis.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 11–15 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 15–19 mm buitendiameter, M8, M10, stang
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 19–25 mm buitendiameter, M8, M10, stang
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 25–31 mm buitendiameter, M8, M10, stang
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 31–37 mm buitendiameter, M8, M10, stang
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 37–44 mm buitendiameter, M8, M10, stang
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 45–51 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 50–58 mm buitendiameter, M8, M10, stang
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 58–68 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 68–78 mm buitendiameter, M8, M10, stang
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 78–88 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 88–98 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 98–108 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 108–118 mm buitendiameter, M8, M10, stang
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 118–128 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 128–138 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 138–148 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 150–160 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 160–170 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 190–200 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 205–215 mm dia., M8, M10 aansl.
PH40504.jpg image

nVent CADDY Macrofix Plus niet-geïsoleerd

2-schroefs buisklem met draadmof, voor montage van metalen en kunststof leidingen
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus, zonder inlage, 15–19 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, zonder inlage, 19–23 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, zonder inlage, 23–29 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, zonder inlage, 29–35 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, zonder inlage, 35–41 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, zonder inlage, 41–48 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, zonder inlage, 49–55 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, zonder inlage, 54–62 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, zonder inlage, 62–72 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, zonder inlage, 73–83 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, zonder inlage, 83–93 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, zonder inlage, 93–103 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, zonder inlage, 103–113 mm b.d., M8, M10, stang
nVent CADDY Macrofix Plus, zonder inlage, 113–123 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, zonder inlage, 123–133 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, zonder inlage, 133–143 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, zonder inlage, 143–153 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, zonder inlage, 155–165 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, zonder inlage, 165–175 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, zonder inlage, 195–205 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, zonder inlage, 210–220 mm dia., M8, M10 aansl.
PH39221.jpg image

nVent CADDY snelheidskit

De kant-en-klare sets bevatten een elektrisch gesneden kabel om rafelen te voorkomen, een haakeindaansluiting aan één uiteinde om installatietijd te besparen en een kabelklem die zonder gereedschap kan worden vergrendeld.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link kit voor horizontale overspanningen, 10 m Lengte
nVent CADDY Speed Link kit voor horizontale overspanningen, 15 m Lengte
nVent CADDY Speed Link kit voor horizontale overspanningen, 20 m Lengte
nVent CADDY Speed Link kit voor horizontale overspanningen, 25 m Lengte
nVent CADDY Speed Link kit voor horizontale overspanningen, 30 m Lengte
nVent CADDY Speed Link kit voor horizontale overspanningen, 40 m Lengte
nVent CADDY Speed Link kit voor horizontale overspanningen, 5 m Lengte
nVent CADDY Speed Link kit voor horizontale overspanningen, 50 m Lengte
PH39222.jpg image

Kabelklem

Verenstalen klem die zonder gereedschap op horizontale overbruggingen kan worden bevestigd om bijvoorbeeld verlichtingstoestellen te dragen, of omgekeerd om als extra tussensteun te dienen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Kabelklip voor afhangingen
PH39720.jpg image

Kabelspoel voor nVent CADDY Speed Link Catenary

Kabel voor horizontale overspanningen op haspel, zodat installateurs de gewenste lengte per project kunnen afsnijden.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link-horizontale overspanning kabelhaspel
nVent CADDY Speed Link-horizontale overspanning kabelhaspel, 50 m Lengte
PH40090.jpg image

Stalen stanghanger met borgveer voor nVent-CADDY-stang

Snelle en effectieve manier om zowel enkelvoudige draadstangen als geprefabriceerde assemblages aan betonnen muren en andere CADDY-bevestigingsmiddelen te bevestigen, dankzij de druk-en-klaar-technologie.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Rod Lock veerstalen pendelhanger, M6 aansl.
PH40785.jpg image

Speedway kabelladder plat elleboogstuk, 45°

Gebruiksvriendelijk bochtstuk van 45° met geïntegreerde Speedlok-koppeling voor Speedway-kabelladdersystemen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Speedway kabelladder horizontaal bochtstuk 45°, 150 mm
Speedway kabelladder horizontaal bochtstuk 45°, 300 mm
Speedway kabelladder horizontaal bochtstuk 45°, 450 mm
Speedway kabelladder horizontaal bochtstuk 45°, 600 mm
Speedway kabelladder horizontaal bochtstuk 45°, 750 mm
Speedway kabelladder horizontaal bochtstuk 45°, 900 mm