nVent CADDY Speed Link kit voor horizontale overspanningen, 40 m Lengte
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY Speed Link kit voor horizontale overspanningen, 40 m Lengte
Catalogusnr# SLK6L40
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Set bevat voorgesneden stuk elektrisch gesneden kabel om rafelen te voorkomen, een voorgeassembleerde haakeindaansluiting en een kabelklem die zonder gereedschap kan worden vergrendeld
- Kan aan de constructie van het gebouw worden bevestigd door een lus te maken en aan staaldraad vast te haken
- Haakeindaansluiting is eenvoudig aan ringmoer te bevestigen
- Voorzien van een verende sluiting voor een veilig eindresultaat
Specificaties
Productkenmerken
| Horizontale installatie | ||
| Voorspanning | 1,000 N | 450 N |
| Statische belasting 1 (F1) | 490 N | 590 N |
| Statische belasting 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
| Statische belasting 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
| Verticale installatie | ||
| Statische belasting 4 (F4) | 4,440 N | |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad






- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.