nVent CADDY Macrofix Spiraalbuisbeugels met inlage, EPDM-SBR, Staal, 710 mm dia., M8, M10 aansl.
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY Macrofix Spiraalbuisbeugels met inlage, EPDM-SBR, Staal, 710 mm dia., M8, M10 aansl.
Catalogusnr# MFVI0710EG
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Voorgemonteerde beugel komt installatieklaar uit verpakking (tot en met 600 mm)
- Vergrootte openingshoek vergemakkelijkt de installatie van spiraalbuis (tot en met 600 mm)
- Zekerheidssnelsluiting voorkomt het openen van de beugel wanneer men de spiraalbuis verschuift of hoogte instelt (tot en met 600 mm)
- Snelsluitsysteem eenvoudig te bedienen met een enkele hand (tot en met 600 mm)
- De onderbroken draadgang zekert de borgschroef in de beugel en voorkomt dat deze loskomt tijdens de installatie
- De opstaande randen van de beugel voorkomen het loskomen van de inlage tijdens de installatie
- De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant
- Langere vleugels positioneren de schroef verder van de hanger, waardoor er meer vrije ruimte ontstaat voor het gereedschap wanneer de schroef wordt aangedraaid
- De combinatiemoer met zowel M8 als M10 binnendraad aansluitingen verhoogd de inzetbaarheid
- Halogeenvrij
- Categorie II geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1
- Voldoet aan geluidsisolatie volgens DIN 4109
- Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN EN 13501-1 Klasse E
Specificaties
Productkenmerken
Casestudy
Catalogus
Data sheet
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen


- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.