Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Een nieuwe standaardkoeloplossing

Stabiel en betrouwbaar internet is van essentieel belang om ons allemaal in contact te houden met de mensen en dingen die belangrijk zijn. Het ondersteunt ons werk en privéleven en maakt het enorme scala aan activiteiten mogelijk dat we online doen. Onze thuis- en bedrijfsnetwerken zijn afhankelijk van de verwerkingskracht van datacenters, die de delicate, hightech apparatuur bevatten die het bestaan van internet en de cloud mogelijk maakt.

Tot de klanten van nVent behoren verschillende hyperscale datacenters. Hyperscale datacenters zijn, zoals de naam al doet vermoeden, enorm, waarvan sommige duizenden serverracks bevatten. De energie die nodig is om al deze servers te laten draaien , genereert veel warmte en computerchips en servercomponenten zijn kwetsbaar. Daarom vormen effectieve en efficiënte koeloplossingen een belangrijke mijlpaal in de uitbreiding van wereldwijde digitale mogelijkheden.

Hyperscale datacenters verwachten doorgaans een benutting van ongeveer 20 procent te hebben. Dit betekent dat op elk moment ongeveer 20 procent van de beschikbare ruimte op racks operationele servers bevat. Werken met een lage capaciteit helpt de energiebehoefte te minimaliseren en houdt de temperatuur van serverracks laag. Naarmate de vraag naar netwerkcapaciteit echter toeneemt, moeten datacenters nu vaak werken met een benutting van bijna 70 procent.

Een moderne aanpak

Het vertrouwen op internet en de cloud om essentiële processen uit te voeren verdwijnt niet. Bedrijven die datacenters beheren , hebben daarom duurzame oplossingen voor de lange termijn nodig. Door meer centra te bouwen, kunnen bedrijven de bezettingsgraad verlagen, maar het duurt vele jaren om een datacenter te bouwen en de vraag naar een grotere capaciteit is er nu. Een andere optie is het uitvoeren van meer servers in bestaande datacenters. Meer servers betekent echter meer warmte, wat een effectievere koeloplossing vereist.

Geavanceerde vloeistofkoeling is de oplossing die datacenters nodig hebben. Warmte wordt effectiever naar vloeistof overgebracht dan naar lucht. Door koelvloeistof door serverrekken te pompen, kan vloeistofkoeling de temperatuur regelen en apparatuur effectiever en efficiënter beschermen dan luchtkoeling. Veel koelsystemen kunnen net zoveel elektriciteit gebruiken als de servers zelf, dus een hoger koelingsrendement is noodzakelijk om de energiekosten te beperken en de CO2-voetafdruk te verkleinen.

In 2020, toen de vraag naar internet toenam, realiseerden de nVent-ingenieurs zich dat er onmiddellijk behoefte was aan een gestandaardiseerde oplossing voor vloeistofkoeling. Hoewel nVent al eerder vloeistofgekoelde eenheden had gemaakt, was elke eenheid een aangepaste taak, een proces dat zowel tijdrovend als duur is. De datacenterklanten van nVent hadden behoefte aan een standaardoplossing met een standaard footprint die snel in hun bestaande faciliteiten past.

Een innovatieve oplossing

De nVent -engineeringteams gingen werken aan de ontwikkeling van een nieuwe oplossing voor vloeistofkoeling met dezelfde soorten virtuele tools die het product uiteindelijk zou helpen ondersteunen. Nieuwe productontwikkeling betekent meestal reizen en laboratoriumbezoeken voor de wereldwijde teams van nVent, maar in dit geval voerde het team al zijn werkzaamheden op afstand uit. Ze deelden video's van mock-ups, klemden camera's op apparatuur om processen te delen en bouwden en bestudeerden virtuele renderings om technische uitdagingen op te lossen. Het ontwikkelen van een nieuw product terwijl het volledig werkt gaat gepaard met een redelijk aantal uitdagingen, maar het team kon profiteren van dezelfde tools die het product uiteindelijk zou ondersteunen: Snel en betrouwbaar internet.

Dankzij de focus en snelle digitale samenwerking van het team kon het productteam van nVent de RackChiller CDU800 koelmiddeldistributie-eenheid in slechts vijf maanden van spec naar prototype brengen. Dit proces duurt meestal 12-24 maanden.

De RackChiller CDU800 koelvloeistofdistributie-eenheid is de eerste gestandaardiseerde vloeistofkoeleenheid onder het merk nVent HOFFMAN. Het koelserverrek met hoge dichtheid maximaliseert de energiezuinigheid en neemt minimaal vloeroppervlak in beslag in verhouding tot de hoeveelheid apparatuur die het kan bevatten. De nVent CDU is anders dan elk ander product dat beschikbaar is. De lekdetectietechnologie van nVent scant zowel binnen als buiten de eenheid om eventuele schade snel op te sporen en te isoleren. Bovendien kan de unit dankzij de vloeistofregeling op het rek worden onderhouden terwijl deze nog in bedrijf is. De unit kan ook eenvoudig worden geïntegreerd met de nVent Schroff Guardian Management Gateway, waardoor deze naadloos kan worden aangesloten op het ecosysteem van het grotere datacenter.

Onze wereld wordt met de dag digitaler. Naarmate het internetgebruik zich blijft uitbreiden naar meer high-performance en cloud-based applicaties, zal die groei alleen maar versnellen. NVent's nieuwe vloeibare koeloplossingen helpen het om een deel te zijn van waar de wereld vandaag is en waar de wereld naartoe gaat.

Lees meer over de nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 in deze video.

Bronnen


 

Over nVent

Meer informatie

Netwerkrekken en -behuizingen

Meer informatie
City-Mission-Critical-Hub

Meer bedrijfskritische verhalen

Meer informatie