Montageplaat, MP
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Montageplaat, MP
De stalen montageplaat draagt bij aan een snellere montage van de behuizing, omdat deze eenvoudig machinaal kan worden bewerkt en kan worden uitgerust met componenten voorafgaand aan montage.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Compatible Products
Kenmerken
- Omschrijving: Standaard montageplaat. Ook te monteren in de zijkant van de behuizing door het gebruik van beugelkit MPS of te plaatsen vanaf de zijkant door het gebruik van MTS geleidingsprofielen. Voor zware belasting en tegen trillingen kunt u gebruik maken van het montageplaat verstevigingprofiel MPR en MPE of MPEF beugels.
- Materiaal: 3 mm gegalvaniseerd plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
- Maximale belasting: 6000 N.
- Montagevoorschriften: Gebruik MPA voor het monteren van de montageplaat in de behuizing. In brede verstelbaar met behulp van de MPD accessoire.
Specificaties
Materiaal
Plaatstaal
Afwerking
Gegalvaniseerd
Dikte
11ga
Dikte
3mm
Installatiehandleiding / instructieblad

Mandatory
Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.