Montageplaat afstelbeugels, MPD
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Montageplaat afstelbeugels, MPD
Met deze bevestigingsbeugels van de montageplaat kan de plaat in haar positie worden aangebracht, op de gewenste diepte in de behuizing, voor een maximale flexibiliteit.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Compatible Products
Kenmerken
- Omschrijving: Met deze beugels kan de montageplaat in diepte worden versteld met stappen van 25 mm.
- Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 2 beugels, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad

Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.