Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
Mounting plate brackets for rear mounting
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Beugels voor montageplaat voor montage achter, MPA-R

Met deze montageplaatbevestigingskit kan een montageplaat vanaf de achterzijde worden gemonteerd. De plaat kan zowel in als achter het kastframe worden geplaatst. Bij plaatsing achter het frame wordt de totale diepte van de behuizing met 20 mm wordt vergroot.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Voordelen
Bronnen Video
Mounting plate brackets for rear mounting

Play

Compatible Products
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.