Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
MPW Photo
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Brede montageplaten, MPW

De extra brede montageplaat biedt meer montageruimte en kan volledig worden uitgerust voordat deze wordt aangebracht in de behuizing. Kan via de zijkant van de behuizing worden aangebracht, omdat de opening aan de zijkant van de behuizing breder is dan aan de voorkant.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Materiaal Plaatstaal
Afwerking Gegalvaniseerd
Dikte 11ga
Dikte 3mm
Voordelen
Bronnen Video
HOFFMAN-VID-H88681-MTS-2210

Play

Compatible Products
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.