Versterkingsprofielen montageplaat, MPWR
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Versterkingsprofielen montageplaat, MPWR
Met dit verstevigingsprofiel kunnen zware componenten worden gemonteerd op de montageplaat, terwijl alle trillingen worden gedempt.
Details
Voordelen
Bronnen
Compatible Products
Kenmerken
- Omschrijving: Versterkt een brede montageplaat (MPW) wanneer deze zwaar is uitgerust. Voor demping van trillingen en stabilisatie. Eenvoudig te monteren zonder boren. Om maximale bescherming te verkrijgen wordt geadviseerd de montageplaat vast te zetten aan het profiel.
- Materiaal: 2 mm gegalvaniseerd plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 2 profielen, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Materiaal
Plaatstaal
Afwerking
Gegalvaniseerd
Dikte
14ga
Dikte
2mm
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.