Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Nieuwe in-row koeleenheid

NVENT-3D-H87861-ESGDatacenterBWR-EN-2207
Nieuwe in-row koeleenheid

Maak kennis met de revolutionaire in-rij-45-koeler van nVent

De ultieme oplossing voor de koelingsbehoeften van uw datacenter! Met geavanceerde functies is de koeling in een rij het eerste koelapparaat in de industrie met hot-swappable ventilatoren zonder gereedschap, voedingseenheid en controller in één eenheid. Dit zorgt ervoor dat uw datacenter geen temperatuurpieken ervaart. De innovatieve functies van het apparaat waarvoor geen gereedschap nodig is, zorgen voor maximale uptime en minimale onderhoudsbeurten, wat het hele jaar door besparingen oplevert.

Een opmerkelijk kenmerk van de koeling in een rij is de compatibiliteit met koeling met warm water. Het apparaat vermindert aanzienlijk de energie die nodig is om uw datacenter te koelen door gebruik te maken van gratis koeling. Dit verlaagt de energiekosten en zorgt voor een win-winsituatie.

Met zijn hoge prestatievermogen van 45 kW is de In-Row 45 geschikt voor zowel warme als koude gangpaden. nVent heeft tijdens de ontwikkeling rekening gehouden met elk aspect om een betrouwbaar product te creëren. De In-Row 45 is grondig getest in het laboratorium en is geverifieerd door derden, en de testresultaten kunnen op aanvraag worden verstrekt. Bovendien is het ontworpen om toekomstbestendig te zijn en gemakkelijk compatibel met D-2-C (Direct to Chip) koelsystemen.

nVent biedt een uitgebreide reeks oplossingen, waaronder rekken, systemen in een rij, PDU's, gangpadafsluiting, lekdetectie, heat tracing, spruitstukken, CDU's (koelmiddeldistributie-eenheden), oplossingen voor bevestiging, evenals complete oplossingen voor kabelbeheer.

RackChiller in rij 45 / Varistar LHX+ 45

Algemene specificatie

Hoogte42U
Breedte11,81 inches / 300mm
Diepte39,37“ / 1000mm
47,24“ / 1200mm
Gewicht droog441 lb / 200 kg
Volumecapaciteit3,2 gallon / 12 liter
Vereiste voeding100 - 240V AC 1~


Ventilatoren

Axiale, borstelloze DC-ventilatoren7 ventilatoren
Stroomverbruik950 W
Luchtstroming (100%)3940 cfm / 6700 m³/u
Geluidsniveau (in rij)84 dB(A) op 1 meter
Geluidsniveau (LHX+, gesloten deuren)66 dB(A) op 1 meter


Koelvermogen

Maximale belasting
(ruimte 22 tot 24 °C / 72 - 75 °F)
45kW
Vloeistofdebiet26,4 gpm / 6 m³/u
Drukdaling23,2 psi / 160 kPa
Watertoevoer57°F / 14°C
InRow45RackChiller
lhx45

RackChiller LHX +45 in-rack

nVent RackChiller LHX +45 In-Rack

Play

RACKCHILLER OP RIJ 45

nVent RackChiller In-Row 45

Play


 

Bronnen

LHX+ 45 met lucht-naar-waterkoeler in rek

Schroff-SLSH-H89296-LHX 45kw-EN-2304-Print-thumb.png
Download

RackChiller 45 in rij

NVENT-SLSH-H89303-RackChillInRow45-EN-2306-thumb.png
Download

Specificatieblad RackChiller 45 in rij

SCHROFF-SPEC-H89396-RackChillerIn-Row45-EN-2306-Web0thumb.png
Download

Contactgegevens

De toekomst van datacentertechnologie is er. Neem contact op met een nVent-vertegenwoordiger om onze uitgebreide oplossingen te ontdekken.