Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

PDU's met hoge dichtheid

ENLOGIC trio
PDU's met hoge dichtheid voor datacentra

Wat is een PDU?

Intelligente voedingseenheden regelen de voeding van kasten en open frame racks en kasten voor wandmontage. Ontwerp uw stroomoplossing aan de hand van uiteenlopende configuratie-opties. De units zijn verkrijgbaar als horizontaal 19-inch rack of in verticaal monteerbare uitvoering met een breed scala aan kenmerken. De PDU biedt efficiënte en betrouwbare mogelijkheden voor stroomverdeling, waardoor een maximale uptime van IT-apparatuur wordt gegarandeerd dankzij intelligente functies.

Waarom nVent Enlogic PDU's

Naast onze belangrijke lijst met functies, wereldwijde productie, zijn we trots op onze aanpassingen, post-sale services en technische mogelijkheden, bieden we eindgebruikers, integrators, volledige toegang tot onze technische afdeling en werken we rechtstreeks samen met datacentermanagers aan hun eisen.

  • 380-415V 3-fasige ster
  • 208 V 3-fase Delta diverse koppelingsopties voor faciliteiten:
  • Invoerstekker
  • Klemmenblok
  • Plugless
  • 4-in-1 combinaties uitgangen zijn geschikt voor C13/C15/C19/C21-stekkers.
  • Vergrendelbare stopcontacten zorgen ervoor dat de apparatuur aangesloten blijft

Rack-PDU-selector


 

ENLOGIC Trio colors.webp

Cyber Secure iPDU met hoge dichtheid

Maak kennis met de meest innovatieve Power Distribution Units (PDU's) voor energiemeting, ontworpen om het rackbeheer in uw datacenter te vereenvoudigen. We pakken deze uitdaging aan met krachtige, slimme PDU's die in datacenterracks zitten en de omgeving actief bewaken. Daarbij zijn we voortdurend op zoek naar bedreigingen als gevolg van overbelasting van elektrische circuits en fysieke of omgevingsomstandigheden die kritieke IT-computerbelastingen in gevaar kunnen brengen.


 

SCHROFF-VID-N01078-EnlogiciPDUs-EN-2402_.136.png

IPDU's en AI

Naarmate kunstmatige intelligentie-toepassingen steeds vaker voorkomen, is de vraag naar betrouwbare en efficiënte stroomdistributie-eenheden (PDU's) nog nooit zo groot geweest. NVent's Enlogic high density Cyber Secure iPDU's zijn ontworpen om te voldoen aan de strenge stroomvereisten van moderne AI-systemen, waardoor optimale prestaties en uptime worden gegarandeerd. Onze innovatieve oplossingen bieden verbeterde bewakings- en beheermogelijkheden, waardoor ze ideaal zijn voor datacenters en AI-werkbelastingen.


 

HDLC EN VOEDINGSVEREISTEN

Vloeistofkoeling met hoge dichtheid en vermogen Waarom nVent PDU met hoge dichtheid?

  • AI is hier, en de energie verbruikt, steeds meer IT-toepassingen hebben krachtige iPDU's ondersteuning nodig voor high-density applicaties
  • Noord-Amerika Maximale capaciteit van 57,6 kVA
  • Internationaal: Maximale capaciteit van 78,7 kVA
SCHROFF-VID-N01078-EnlogiciPDUs-EN-2402_render 2.png

 

shutterstock_661113826.jpg

ONZE PDU-PRODUCTEN MET HOOG AMPERAGE

Ontdek het assortiment PDU-producten met hoog ampèrage van nVent die zijn afgestemd op AI-toepassingen. Deze oplossingen bieden robuuste stroommogelijkheden, zodat uw kritieke systemen operationeel en efficiënt blijven. Onze PDU's zijn met opties die zijn ontworpen voor omgevingen met hoge dichtheid, gebouwd om te voldoen aan de toenemende stroombehoefte van geavanceerde technologieën, waaronder AI, machine learning en big data analyse.

Selector PDU in rekken

LockingComboOutlet



Bronnen

nvent-fly-n02621-lockingcombooutlet-usen-1

Flyer

Cyber Secure iPDU met hoge dichtheid

DOWNLOADEN
iPDU-nVent-SB-H85398-DNSCooling-USEN-

Verkoopblad

De Advantage Series iPDU Enlogic


DOWNLOADEN

Hoe kunnen we helpen? Neem vandaag nog contact met ons op!