Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Elektronicakast met koeling in rek

Elektronicakast met koeling in rek

LUCHT/WATER-WARMTEWISSELAAR MET KOELING P VAN 5 OF 10 KW

Varistar CP LHX + liquid cooled cabinet

Voor toepassingen die een volledig gesloten kast vereisen, biedt nVent SCHROFF een kosteneffectieve koeloplossing met de nieuwe LHX 5 kW en 10 kW lucht/water-warmtewisselaar inclusief regeleenheid. De dubbele ontwikkeling van de lucht/water-warmtewisselaar met een op het Varistar CP-kastplatform afgestemde regeleenheid zorgt voor optimale prestaties.

De Varistar CP LHX+ elektronicakast is perfect geschikt voor toepassingen als:

De vraag naar precisietesten neemt toe als gevolg van: ​

  • De grotere complexiteit van testobjecten

  • Behandeling van multi-sensor technologie ​

Gedecentraliseerde opzet is vereist:​​

  • Om apparatuur dichter bij metingen te plaatsen

  • Voor edge-computing-toepassingen

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

LHX Cabinet Benefits Icons

Ruimtebesparende en modulaire kast

Verkrijgbaar vanaf 600 mm B x 800 mm D vloeroppervlak per kast. Inclusief EMC- en IP55-bescherming.

LHX Icon Benefit - Cooling precision

Schaalbaar koelvermogen

Bij gebruik van 5 kW tot 10 kW, terwijl de infrastructuur in de kast hetzelfde blijft.

LHX Precision Benefit Icon

Precisiecontrole

Regelaar met nauwkeurige temperatuurregeling van +/- 0,1 °C.

LHX Remote Control Benefit Icon

Hogere productiviteit, grotere veiligheid

Regeling van de warmtewisselaar direct bij de kast of via externe toegangscontrole


 

Compleet aanbod van oplossingen

Varistar CP LHX cabinet

19-inch EMC-kast, met lucht/water-warmtewisselaar in het onderste gedeelte, meerdere sensoren en regeleenheid in het bovenste gedeelte, voor nauwkeurige temperatuurregeling en externe toegang.

  • Standaardconfiguraties op voorraad
  • Wijzig de rekgrootte, de accessoires en het merk op basis van uw individuele behoeften
  • Lucht/water-warmtewisselaar als onderdeel voor achteraf te monteren onderdelen leverbaar
  • Inclusief externe toegang voor één of meerdere rekken
Producten bekijken

 

Varistar CP elektronicakast

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

Pas uw rek aan uw behoeften aan

Met het modulaire Varistar CP -platform voor elektronicakasten kunt u kiezen uit 100 kastafmetingen, een verscheidenheid aan kant-en-klare componenten, EMC-conformiteit en IP 55-beveiliging.

De kast kan op een gedecentraliseerde locatie en in een stoffige en niet-onderhouden omgeving (bijv. een tunnel) worden geplaatst. Dankzij de afmetingen van slechts 600 mm B x 800 mm D neemt deze camera minder ruimte in beslag.

  • Afmetingen kast 600 mm B x 800 mm D of 600 mm B x 1000 mm D​

  • Hendel vergrendelt met 333 profiel half-cylinder​

  • Effectieve kabelleidingen zonder negatief effect op Hoge IP- of EMC-functies

Producten bekijken

 

Lucht/water-warmtewisselaars

Heat Exchanger, in rack cooling, cooling distribution units

Breid uw koelvermogen uit

De koelcapaciteit kan tijdens bedrijf worden verhoogd zonder dat de infrastructuur in de kast hoeft te worden aangepast. Een enkele ventilator met een koelcapaciteit van 5 kW kan worden vervangen door een dubbele ventilatoreenheid met een koelcapaciteit van 10 kW.

U kunt het koelvermogen eenvoudig verbeteren, waardoor de vereiste installatiewerkzaamheden tot een minimum worden beperkt. Het vermindert ook OPEX omdat opschaling kan worden bereikt door hot-swapping.

Belangrijke kenmerken​:

  • Eenvoudig te monteren en om te bouwen
  • Koeling van voor naar achter.
  • 19-inch-warmtewisselaar geïnstalleerd in het onderste kastgedeelte
  • Schaalbaar koelvermogen
    • Dubbele ventilatoreenheid voor koelvermogen van 10 kW
    • Enkele ventilatoreenheid voor koelvermogen van 5 kW
  • Strikte scheiding van koude en warme afgevoerde lucht
  • Koeling is dicht bij apparatuur; snelle regeling van water- en luchtdebiet
  • Voeding met een groot bereik
    • 240 V als standaard​
    • 115 V op aanvraag
Producten bekijken
in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling
  • De ventilatoren kunnen worden vervangen zonder dat de warmtewisselaar hoeft te worden vervangen
  • Luchtstroomvolume van ~ 1000 / 1800 m³/u​
  • Temperatuur waterstroming van 6 °C tot 25 °C​
  • Omgevingstemperatuur van 5 °C tot 50 °C.
Electronics Cabinet with MTCA, Rack cooling distribution
  • De temperatuur kan handmatig worden geregeld met de afstandsbediening op de deur
  • Temperatuur kan op afstand worden geregeld via een centraal beheersysteem dat is aangesloten via Ethernet / Modbus / Web Server​ / SNMP
  • Warmtewisselaar wordt uitgeschakeld wanneer de deur geopend​ is

 

Monitor

Bewaken via externe toegang

De uiterst nauwkeurige temperatuurregeling van de LHX+ wordt gerealiseerd via een eveneens modulaire regeleenheid met de mogelijkheid van bewaking en bediening op afstand. De temperatuur kan worden geregeld via een in de deur gemonteerde terminal met een display en toetsenblok, maar ook op afstand via Ethernet-toegang en webinterface.

Of er nu kleine of grote aanpassingen van de regelaars nodig zijn, de elektronicakast hoeft niet te worden geopend.

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

Regeleenheid

  • Afzonderlijke, compacte 19″ control unit​

  • Zonder losse draden in bovenste kastdeel

  • Duidelijk gemarkeerde plug & play-sensorverbindingen

  • Kabelbeheer reinigen op het frame

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

Sensors​

  • Nauwkeurigheid temperatuurregeling van +/- 0,1°C​

  • Verschildruksensor voor ventilatortoerentalregeling als standaard​

  • Optionele bewaking van koelvloeistofdebiet en -temperatuur

LHX+ Remote Access Control

Toegang

  • Terminal met display en toetsenbord op voordeur voor bediening zonder de deur te openen

  • Ethernet-toegang voor externe toegangscontrole (SNMP, Modbus, TCP, webinterface)​

  • Synchronisatie en webserver voor netwerkconfiguratie​


 

Bestelinformatie

Complete oplossing (warmtewisselaar en kast)

Producten:

  • Varistar CP LHX+ kast, 5 kW, 2000mm x 600mm x 800mm (HxBxD), IP55. Artikelnummer: 10630-051
  • Varistar CP LHX+ kast, 5 kW, 2000mm x 600mm x 1000mm (HxBxD), EMC, IP55. Artikelnummer: 10630-052
  • Varistar CP LHX+ kast10 kW, 2000mm x 600mm x 1000mm (HxBxD), EMC, IP55. Artikelnummer 10630-053
Onderdelen die achteraf kunnen worden gemonteerd

Producten:

  • Warmtewisselaar van 10 kW met twee ventilatoren van 230 V. Artikelnummer: 29714-016
  • Warmtewisselaar van 5 kW met één ventilator van 230 V. Artikelnummer: 29714-017
  • Regelkit. Artikelnummer: 23130-664
  • Debiet en T° watersensor kit. Artikelnummer: 23130-663
  • Display en accessoires voor LHX+. Artikelnummer: 23130-666
  • Deurcontactschakelaar kit. Artikelnummer: 23130-667
Vervangingsonderdelen

Producten:

  • Regeleenheid. Artikelnummer: 23130-668
  • Actuator en kogelklep: Artikelnummer: 23130-669
  • Ventilatortray LHX 5 kW. Artikelnummer: 29714-026
  • Ventilatortray LHX 10 kW. Artikelnummer: 29714-025

Neem contact met ons op voor vervangingsonderdelen.


 

Nuttige informatie

Verkoopblad

Overzicht van het volledige productaanbod

Lees meer

Testrapport LHX 5 kW

Test van koelprestaties, geluid en luchtstroom voor 29714-017.

Download

Testrapport LHX 10 kW

Test van koelprestaties, geluid en luchtstroom voor 29714-016

Download

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding voor LHX+ 5- en 10 kW-versie

Download

 

Verhalen

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling
Persbericht

De LHX+ komt op een perfect moment: naarmate de elektronicadichtheid in toepassingen toeneemt, neemt ook de vraag naar nauwkeurige systeemkoeling toe.

Meer informatie
experimental physics, test and measurement
Toepassingsverhaal

We hebben de temperatuur tijdens een volledige testserie met succes constant gehouden tot 0,05 K. We zijn trots op onze prestatie!

Meer informatie

Contactgegevens

De toekomst van datacentertechnologie is er. Neem contact op met een nVent-vertegenwoordiger om onze uitgebreide oplossingen te ontdekken.