Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Backhaul-netwerk

Standard Products
Backhaul-netwerk

Van mobiele site naar de mobiele kern

nVent verbindt en beschermt communicatieapparatuur door het breedste assortiment innovatieve standaardproducten en maatwerkoplossingen te bieden door middel van voortdurende innovatie in mechanische stabiliteit, warmteafvoer en functionaliteit om radiofrequenties af te schermen, zoals aangetoond door een constante stroom van patenten en nieuwe productontwerpen. nVent SCHROFF-producten zijn ontworpen om de kwaliteit van de dienstverlening (Quality Of Service - QOS) te garanderen voor de vezel die het kernnetwerk of backbone netwerk verbindt met de kleine subnetwerken aan de rand van het netwerk.


 

Bescherming, betrouwbaarheid en flexibiliteit voor multitechnologische installaties

nVent's technische ervaring levert innovatieve oplossingen op die voldoen aan en vaak uitblinken in opkomende technologievereisten. Toewijding aan service en flexibiliteit maakt oplossingen mogelijk die voldoen aan aangepaste vereisten op basis van een versneld tijdschema. Met ons uitgebreide assortiment wereldwijde fabricagemogelijkheden en capaciteit kunnen we platforms van consistente kwaliteit bieden waarop u kunt vertrouwen, op tijd en binnen het budget geleverd.

  • Een backhaul-netwerk wordt gepland op basis van een aantal factoren, waaronder de vereiste overdrachtsnelheid, bekend als bandbreedte, en de tijd die het duurt voordat gegevens van het ene punt naar het andere gaan, bekend als latentie. Interferentie, betrouwbaarheid, schaalbaarheid en snelheid zijn verkeersbehoeften die grote gevolgen hebben voor eindgebruikers.
  • Hebt u zich ooit afgevraagd hoe informatie op internet reist of hoe dataverkeer van het ene punt naar het andere stroomt? Hebt u nagedacht over wat er precies nodig is tussen deze punten om ze in staat te stellen met elkaar te communiceren? Het openbare internet, of een ander gegevensnetwerk, voert een zeer eenvoudige (maar niet zo eenvoudige) taak uit: Het overbrengen van gegevens van het ene uiteinde (bijvoorbeeld uw telefoon) naar de andere webpagina en terug.
  • Deze taak wordt uitgevoerd door verschillende netwerksegmenten: Toegang – Kern – Backhaul. Backhaul is daarom de verbinding tussen een toegangsknooppunt en het kernnetwerk.
Outdoor electronics cabinet

Unibody: Eenvoudig en kostenefficiënt

  • Middenbuitenkast
  • Aluminium
  • Dubbelwandige behuizing: Kostenefficiënte binnenbehuizing, verwijderbare buitenbekleding voor installatievereisten
  • Wand-, paal- of vloermontage
  • Sluitmechanismen
PRODUCTEN BEKIJKEN
outdoor electronics cabinets

Modulair: zeer flexibel

  • Hoogwaardige buitenkast
  • Aluminium profielframe
  • Verwijderbare dubbelwandige bekleding voor eenvoudige toegang vanaf alle kanten
  • Flexibel ontwerp en afmetingen
  • Hoge eisen aan thermisch beheer
  • Sluitmechanismen
PRODUCTEN BEKIJKEN
Outdoor electronics cabinet

Comline: de enkelwandige kast

  • De betaalbare buitenkast
  • Aluminium, enkelwandig
  • Thermische oplossingen beschikbaar
  • Wand-, paal- of vloermontage
  • Sluitmechanismen
PRODUCTEN BEKIJKEN
Networking Racks, networking cabinet, network server rack, network rack cabinet

Netwerkkasten en -rekken

  • Stand-alone of naast elkaar geplaatste kastconfiguraties
  • Hoogtebereik van 24 tot 47U
  • Flexibel kabelbeheer op alle assen
  • Gemakkelijke toegang aan alle zijden
  • Maak de oplossing compleet met kabelbeheer, verhoogde bovendeksels of ventilatorinzetstukken van bovenklep
PRODUCTEN BEKIJKEN
41802002.png

Wandbevestigde behuizingen

  • Zeer voordelig
  • Beschermd tegen sabotage en onbedoeld loskoppelen
  • Oplossing voor ruimtebeperkingen
  • Meerdere koelopties
  • Ideaal voor communicatiekabels, netwerkapparatuur en aanverwante apparatuur
PRODUCTEN BEKIJKEN
EuropacPRO Subrack

19-inch subracks en chassis

nVent SCHROFF-subracks en 19-inch rackchassis bieden een flexibel platform voor militaire, telecommunicatie-, spoorweg- en test- en meettoepassingen. Met een brede standaard portfolio op een modulair platform bieden subracks en een 19′′ rackmontagechassis een hoge mate van ontwerpflexibiliteit om te voldoen aan toepassingsvereisten zoals schokken en trillingen of EMC-afscherming.

PRODUCTEN BEKIJKEN

 

Ontwerptools en -services

Testrapporten

We testen onze producten onder extreme omgevingsinvloeden, zoals hoge temperatuurverschillen of trillingen.

Meer informatie

Aanvraagformulier buitenkasten

Online aanvraagformulier met vooraf geselecteerde configuraties.

BEGIN UW ONTWERP

 

Nuttige informatie

Backhaul Network

Play

Modulaire buitenkast - Verkoopblad

SCHROFF-IMG-SP-Outdoor-Modular-Telecom-EN-2010.jpg
Download

Modulaire buitenkast - Catalogus

Outdoor_Catalog_Cover.jpg
Download

Contactgegevens

De toekomst van datacentertechnologie is er. Neem contact op met een nVent-vertegenwoordiger om onze uitgebreide oplossingen te ontdekken.