Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Italy / Italia | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Panoramica delle soluzioni di raffreddamento

In evidenza: LHX+ raffreddamento in-rack
In evidenza: LHX+ raffreddamento in-rack

Scambiatore di calore aria/acqua con prestazioni di raffreddamento da 5 o 10 kW

Maggiori informazioni

OTTIENI IL RAFFREDDAMENTO DI CUI HAI BISOGNO PER IL TUO POTENTE SISTEMA ELETTRONICO

Un raffreddamento efficiente ed efficace è essenziale per le innovazioni di nuova generazione. I team di nVent SCHROFF sono esperti nell'ottimizzazione della soluzione di raffreddamento dedicata ad applicazioni personalizzate in relazione a costi e prestazioni. Sebbene il raffreddamento ad aria forzata sia ancora la tecnologia più comune, le ventole creano requisiti di raffreddamento più elevati, maggiore EMC e rumore acustico, nonché vibrazioni più elevate che possono essere dannose per l'applicazione. nVent SCHROFF offre raffreddamento a ventola, raffreddamento a conduzione, condizionatori d'aria, scambiatori di calore, raffreddamento a immersione, e refrigeratori, a seconda dei requisiti e degli obiettivi del prodotto.

nVent SCHROFF Cooling Capabilities

Play

Soluzioni progettate con precisione

Progettati da ingegneri per ingegneri, i nostri prodotti per la gestione termica risolvono sfide reali con precisione e adattabilità elevate.

Affidabilità negli ambienti più difficili

Progettato per resistere a condizioni difficili, offre tranquillità e prestazioni costanti per applicazioni mission-critical.

Catalogo di prodotti personalizzabili

Offriamo un'ampia gamma di soluzioni di raffreddamento scalabili che possono essere personalizzate in base a specifiche esigenze di progettazione e operative.

Gestione termica intelligente

Le funzionalità avanzate di controllo e monitoraggio offrono agli ingegneri preziose informazioni e sistemi automatizzati per migliorare l'efficienza operativa e la durata.




Aree di raffreddamento

Subrack and Embedded Cooling

Raffreddamento per armadi

Le soluzioni di raffreddamento per armadi nVent SCHROFF sono progettate per una regolazione affidabile della temperatura all'interno di installazioni chiuse. Dotati di opzioni versatili come vassoi per ventole, scambiatori di calore e condizionatori d'aria, questi sistemi forniscono ai tecnici strumenti affidabili per proteggere le apparecchiature dalle variazioni termiche e garantire prestazioni costanti.

Considerazioni chiave

  • Flusso d'aria ottimizzato all'interno del rack
  • Ventole aggiuntive o scambiatori di calore aria/acqua

Esplora i prodotti

Image-Template888x548px.jpg

Rack secondario e raffreddamento incorporato

Per il raffreddamento mirato in sistemi integrati e rack secondari, offriamo ventole modulari e metodi di raffreddamento a conduzione. Queste soluzioni sono adatte per ambienti con spazio limitato e ad alta densità, offrendo ai progettisti la flessibilità necessaria per gestire efficacemente il flusso d'aria e le prestazioni termiche.

Considerazioni chiave

  • Selezione della ventola
  • Elemento filtrante
  • Blocco dell'aria
  • Instradamento dell'aria ottimizzato

Esplora i prodotti

nVent Schroff’s board cooling

Raffreddamento della scheda

Le opzioni di raffreddamento della scheda di nVent Schroff includono dissipatori di calore ad alta efficienza, interfacce termiche e piastre di raffreddamento a conduzione progettate per gestire il calore a livello dei componenti. Questi prodotti supportano i tecnici nel mantenimento delle prestazioni e della stabilità delle schede a circuito stampato (PCB) in condizioni di carichi termici gravosi.

Considerazioni chiave

  • Geometria/collegamento del dissipatore di calore
  • Materiale della superficie termica
  • Tubi di riscaldamento
  • Assiemi raffreddati a conduzione e manipolazione

Esplora i prodotti

Thermal Control and Monitoring

Controllo e monitoraggio termico

Le nostre soluzioni per il controllo termico e il monitoraggio forniscono agli ingegneri gli strumenti per gestire le temperature in modo intelligente. Questi sistemi, dotati di sensori, controller e software integrato, facilitano la regolazione automatica della temperatura e il monitoraggio continuo per la gestione proattiva delle condizioni termiche.

Esplora i prodotti

nVent SCHROFF Cooling Capabilities

Play

Simulazione e test termici

nVent Schroff offre servizi avanzati di test e simulazione termica per supportare gli ingegneri nell'ottimizzazione della progettazione dei sistemi. I nostri strumenti di simulazione consentono la modellazione precisa delle prestazioni termiche, consentendo agli ingegneri di prevedere con precisione la distribuzione del calore e i modelli del flusso d'aria. Insieme a strutture di test all'avanguardia, convalidiamo le prestazioni dei prodotti in condizioni reali, garantendo che i sistemi siano attrezzati per gestire anche gli ambienti più impegnativi. Questo approccio completo aiuta gli ingegneri a prendere decisioni informate, ridurre al minimo i rischi e accelerare le tempistiche di sviluppo.




Novità e risorse

Varistar CP LHX

Raffreddamento in-rack fino a 10 kW

Maggiori informazioni
Rack Chiller In-Row 45

Raffreddamento in-row fino a 45 kW

Maggiori informazioni



Prodotti attivi

nVent RackChiller In-Row 45

Play

nVent RackChiller LHX +45 In-Rack

Play

Electronics Cabinet with In-Rack Cooling

Play


 

CONTATTO E DISTRIBUZIONE

Contattaci

Non sapete da dove iniziare?

Se siete interessati a lavorare con noi, scriveteci, non vediamo l'ora di conoscervi.

Contattaci

Dove acquistare

Avete bisogno di trovare i nostri prodotti nella vostra zona?

Utilizzate il nostro strumento di ricerca degli uffici vendite in tutto il mondo per trovare rapidamente un ufficio nVent SCHROFF nella vostra zona.

Strumento di ricerca degli uffici vendite