All Products
Prodotti | 538 risultati (2412 items)

Clip a torsione 4G24 con prigioniero
Veloce, ruota per installare la clip per ottenere un punto di montaggio con perno filettato su controsoffitti acustici con griglia a T.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
4G24 Clip a torsione con perno, CADDY ARMOUR, Grigio, 11 mm Vite, 1,5 mm Flangia, 24 mm Telaio
Clip tors. mont. da 11 mm, vern., bianca, putr. da 1,5 mm, griglia a T da 24 mm
4G24 Clip a torsione con perno, CADDY ARMOUR, Grigio, 16 mm Vite, 1,5 mm Flangia, 24 mm Telaio
4G24 Clip a torsione con perno, Finitura verniciata, Bianco, 16 mm Vite, 1,5 mm Flangia, 24 mm Telaio
4G24 Clip a torsione con perno, Finitura verniciata, Bianco, 16 mm Vite, 1,5 mm Flangia, 24 mm Telaio
4G24 Clip a torsione con perno, CADDY ARMOUR, Grigio, 25 mm Vite, 1,5 mm Flangia, 24 mm Telaio
4G24 Clip a torsione con perno, Finitura verniciata, Bianco, 25 mm Vite, 1,5 mm Flangia, 24 mm Telaio

nVent CADDY Speed Link SLK con clip a flangia a percussione
Soluzione aerea di supporto versatile e facile da regolare e si installa rapidamente su varie travi metalliche strutturali, travi reticolari e flange.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con clip per putrelle, 1,5 mm Cavo, 3 m Lunghezza, 3–8 mm Flangia
nVent CADDY Speed Link SLK con clip per putrelle, 1,5 mm Cavo, 3 m Lunghezza, 8–14 mm Flangia
nVent CADDY Speed Link SLK con clip per putrelle, 2 mm Cavo, 3 m Lunghezza, 3–8 mm Flangia
nVent CADDY Speed Link SLK con clip per putrelle, 2 mm Cavo, 3 m Lunghezza, 8–14 mm Flangia

Fascetta a due fori con supporto SOSR per tubo CPVC
Cinghia di riduzione di sovratensione in metallo con bordi lisci da utilizzare con tubi in plastica non isolati in offset singolo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
SOSR Cinghia a due fori distanziatrici per tubi in CPCV, 3/4" tubo, 20 DN
Collare a due fori distanziato da struttura per tubi in CPCV, tubo 1", DN25
SOSR Cinghia a due fori distanziatrici per tubi in CPCV, 1 1/4" tubo, 32 DN
SOSR Cinghia a due fori distanziatrici per tubi in CPCV, 1 1/2" tubo, 40 DN
SOSR Cinghia a due fori distanziatrici per tubi in CPCV, 2" tubo, 50 DN

Staffa angolare aperta canale C 2-2
Progettato per l'uso con profili a C, utilizzare le staffe angolari per creare telai e strutture.

Kit bobina SLK collegamento velocità nVent
Il kit include una bobina di cavo di acciaio nVent CADDY Speed Link e dispositivi di bloccaggio SLK confezionati insieme, semplificando il trasporto in cantiere e riducendo le scorte necessarie.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit bobina con cavo 150m da 1,5mm e 100 supporti senza utensili - 19,5kg
Kit bobina con cavo 50m da 1,5mm e 25 supporti senza utensili - 19,5kg
Kit bobina nVent CADDY Speed Link SLK, 2 mm Cavo, 100 m, 50 Locking Devices

Morsetto a pressione in metallo, ignifugo
Innovativo supporto a basso profilo per cavi per installazioni in cui lo spazio è limitato e che rispetta le normative per le vie di evacuazione d'emergenza. Ideale per installazione intorno ad altri impianti ad esempio HVAC, meccanico, idraulico. .

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
BSZ-SU Vite per calcestruzzo, Atlantis, Diametro foro 6 mm, Vite 40 mm
BSZ-SU Vite per calcestruzzo, Atlantis, Diametro foro 6 mm, Vite 50 mm
BSZ-SU Vite per calcestruzzo, Atlantis, Diametro foro 8 mm, Vite 70 mm
BSZ-SU Vite per calcestruzzo, Atlantis, Diametro foro 10 mm, Vite 100 mm
BSZ-SU Vite per calcestruzzo, Atlantis, Diametro foro 10 mm, Vite 120 mm
BSZ-SU Vite per calcestruzzo, Atlantis, Diametro foro 12 mm, Vite 110 mm
BSZ-SU Vite per calcestruzzo, ZF, Diametro foro 6 mm, Vite 40 mm
BSZ-SU Vite per calcestruzzo, ZF, Diametro foro 6 mm, Vite 50 mm
BSZ-SU Vite per calcestruzzo, ZF, Diametro foro 8 mm, Vite 70 mm
BSZ-SU Vite per calcestruzzo, ZF, Diametro foro 10 mm, Vite 100 mm
BSZ-SU Vite per calcestruzzo, ZF, Diametro foro 10 mm, Vite 120 mm
BSZ-SU Vite per calcestruzzo, ZF, Diametro foro 12 mm, Vite 110 mm

nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit
Unique, out of the box, telescopic trapeze solution supported by wire making installation and height adjustment quick, flexible and completely tool-free.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit

Doppio supporto per cavo con connettore maschio
Staffa di supporto per cavo doppio pronto all'uso per fissaggio diretto su calcestruzzo, progettato per l'installazione con la semplice pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Supporto per cavi doppio con inserto, 80 cavi, 10 mm Diametro

Clip per asta filettata
Innovativo attacco strutturale per clip per conduit in plastica, progettato per l'installazione manuale su barre filettate M8 e M10.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Clip per barra filettata, M8, M10 Barra

Dispositivo di sollevamento interno scala per cavi Speedway, 45°
Fornisce montanti interni a 45° ingegnerizzati e facili da usare con staffa di giunzione Speedlok integrata per sistemi di canalina per cavi Speedway.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Curva a salire 45° per passerella a scaletta per cavi Speedway, 150 mm
Curva a salire 45° per passerella a scaletta per cavi Speedway, 300 mm
Curva a salire 45° per passerella a scaletta per cavi Speedway, 450 mm
Curva a salire 45° per passerella a scaletta per cavi Speedway, 600 mm
Curva a salire 45° per passerella a scaletta per cavi Speedway, 750 mm
Curva a salire 45° per passerella a scaletta per cavi Speedway, 900 mm

Clip per tubo protettivo di base in plastica
Gamma innovativa di clip per l'installazione rapida di conduit in plastica su una varietà di strutture grazie al suo design a incastro compatibile con l'inserto Push-In e le viti.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Clip semplice in plastica per conduit, 16 mm OD
Clip semplice in plastica per conduit, 20 mm OD
Clip semplice in plastica per conduit, 25 mm OD
Clip semplice in plastica per conduit, 32 mm OD
Clip semplice in plastica per conduit, 40 mm OD
Clip semplice in plastica per conduit, 50 mm OD