Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Italy / Italia | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Home

HDF
PIÙ APPLICAZIONI, STESSE PRESTAZIONI IGIENICHE DI PROGETTAZIONE
Gamma di custodie dal design igienico ampliata

Include contenitori da pavimento, con protezione IP66/69 e un design che limita l'ingresso e l'accumulo di acqua.

VISUALIZZA SOLUZIONI
Wall Mounted campaign web banners
Soluzioni di contenitori per montaggio a parete
Progettato per adattarsi. Progettato per proteggere

Contenitori per montaggio a parete di alta qualità personalizzati in base alle vostre esigenze, forniti completamente assemblati e veloci.

Abbina le tue specifiche
Wall Mount Chiller web banner EU
Nuovo prodotto
Refrigeratore a montaggio laterale da 14 kW per applicazioni BESS

Il refrigeratore da 14 kW è il più grande refrigeratore a montaggio laterale sul mercato e offre maggiore affidabilità del sistema, flessibilità di progettazione e facilità di manutenzione.

Ulteriori informazioni
Protect What Matters_without shield
PROTEGGETE CIÒ CHE CONTA
Dietro ogni sistema critico ci sono cose che vale la pena proteggere

La gamma nVent HOFFMAN offre soluzioni sicure e affidabili per offrire protezione ovunque sia importante: nella vostra azienda, nella vita dei vostri dipendenti e nel mondo in generale.

Maggiori informazioni
Sustainable Climate Image
Sostituzione del refrigerante
Produzione sostenibile di soluzioni per il controllo della climatizzazione

nVent HOFFMAN ha ottimizzato i propri condizionatori d'aria con refrigeranti R-513A più ecocompatibili.

Maggiori informazioni
Ergonomic Line Hero Banner
Riducete al minimo il rischio di lesioni e semplificate il flusso di lavoro
Soluzioni ergonomiche per la movimentazione dei materiali

Le eccellenti soluzioni ergonomiche per la movimentazione dei materiali nVent HOFFMAN migliorano la sicurezza e l'efficienza del flusso di lavoro nella costruzione dei quadri.

Maggiori informazioni

LA NOSTRA PROMESSA

06 HOFFMAN who we are

Rendiamo i sistemi resilienti

Aiutiamo i clienti a massimizzare i tempi di attività tramite una protezione ottimale, competenza nelle applicazioni, qualità superiore e supporto tecnico globale. Applichiamo i nostri sistemi protettivi tramite alimentazione, armadi e sistemi di raffreddamento avanzato negli ambienti più difficili.

Solar wind

Forniamo soluzioni innovative

Risolviamo i problemi più gravosi per i settori in rapidissima crescita. Assicuriamo una crescita vantaggiosa combiniamo tecnologia all'avanguardia e scalabilità.

06 HOFFMAN who we are 4

Aumentiamo la produttività

Per promuovere la produttività, offriamo una vasta gamma di strumenti, software di progettazione, una stretta connessione tra sistemi di produzione e competenze umane nonché prodotti facili da utilizzare. Accelera la crescita e consolida i ricavi legati alle risorse hardware partecipando al processo di progettazione sin dalle prime fasi.

06 HOFFMAN who we are 2

Vendiamo a livello globale, assistiamo i nostri clienti a livello locale

Vi è la possibilità di scegliere tra oltre 12.000 prodotti standard con un'ampia selezione in stock. Tutti i prodotti sono fabbricati a livello locale in diverse regioni del mondo e soddisfano o superano gli standard di certificazione, inclusi IEC, UL, CSA, NEMA e CE.


NOVITÀ

ARTICOLO

Supporto agli integratori di sistemi per un progetto di automazione ad alta capacità in Spagna

Articolo

Il kit guscio in alluminio (WAK) per montaggio a parete semplifica la protezione e aumenta l'efficienza termica

SS Modular Enclosures Expansion

Contenitori in acciaio inox da 400 mm di profondità per ambienti industriali complessi

Le configurazioni standardizzate con profondità di 400 mm sono ora disponibili all'interno della gamma di contenitori in acciaio inox MCSS e MCD nVent HOFFMAN, supportando applicazioni più complesse in settori quali alimenti e bevande, acqua e acque reflue e ambienti marini e costieri.

Maggiori informazioni
nVent HOFFMAN STE Terminal Enclosures

Nuovi contenitori per terminali in acciaio dolce STE ora disponibili

nVent amplia la gamma nVent HOFFMAN con l'introduzione della gamma di contenitori per terminali in acciaio dolce STE, offrendo una soluzione affidabile e prontamente disponibile per proteggere i componenti elettrici in un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Maggiori informazioni
HOFFMAN-WBNR-N1583400-M3MigrationBanner - grey scale

Semplifica la selezione del comando della climatizzazione con uno strumento digitale più intelligente

La scelta della giusta soluzione di controllo della climatizzazione per un'applicazione di involucro può essere complessa, soprattutto quando entrano in gioco più variabili.

Lern di più
SPS Italia 2026

Soluzioni per l'automazione industriale a SPS Italia 2026

SPS Italia 2026, una delle principali fiere europee per l'automazione industriale, si svolgerà dal 26 al 28 maggio 2026 a Parma, Italia.

Maggiori informazioni


OFFERTA DI PRODOTTI

DNS Standard Products

Prodotti standard

Con oltre 16.000 prodotti standard, nVent HOFFMAN offre uno dei portafogli di prodotti più completi del settore. I prodotti standard includono acciaio dolce e acciaio inossidabile, armadi con montaggio a parete e a pavimento, console, armadi non metallici, scatole di giunzione e di derivazione, nonché cavi e soluzioni per il controllo della climatizzazione. nVent HOFFMAN offre inoltre progettazioni di armadi specifiche tra cui armadi per esterni, EMC, aree pericolose, zone sismiche e design igienici.

Personalizzazione rapida

Il servizio di personalizzazione è veloce e accurato e si basa sui disegni del cliente. Ma soprattutto è all'insegna della velocità, il che significa che i tempi di consegna variano tra i 5 e i 10 giorni lavorativi, a seconda della disponibilità del prodotto e del centro di modifica.

Personalizzazione avanzata

nVent HOFFMAN offre un'ampia gamma di funzionalità di personalizzazione, come lavorazione, dimensioni speciali, colori personalizzati e protezione aggiuntiva per gli ambienti più difficili. Il nostro stabilimento altamente automatizzato e dotato di attrezzature di produzione all'avanguardia è il luogo ideale per la produzione in serie e per una personalizzazione flessibile ed economica.

Automazione della produzione di pannelli

Questa soluzione intuitiva consente di realizzare quadri e armadi pronti all'uso automatizzando le operazioni di foratura, maschiatura e fresatura, e di supportare così l'ottimizzazione dei materiali e della manodopera.



Soluzioni e innovazioni in evidenza

04 HOFFMAN NPIs 2
NUOVO PRODOTTO
Lavorazione dei materiali più veloce

Il nuovo sistema di serraggio ModCenter è ora disponibile.

Maggiori informazioni
04 HOFFMAN NPIs
NUOVO PRODOTTO
nVent amplia l'offerta di divisori verticali

Per agevolare il lavoro dei cablatori e migliorare l'efficienza in termini di spazio, nVent sta ampliando l'offerta di divisori verticali per il portafoglio di armadi a pavimento.

Maggiori informazioni
04 HOFFMAN NPIs 3
NUOVO PRODOTTO
Maniglia utensile DNTH

La maniglia per porte nVent HOFFMAN DNTH agevola e rende più sicure le operazioni di sollevamento, montaggio e smontaggio delle porte di armadi con installazione a pavimento.

Maggiori informazioni


MONDO VIRTUALE DI NVENT

Esplorate il mondo virtuale nVent e scoprite le piattaforme dei prodotti e le applicazioni specifiche per ogni settore.

Navigate in base alle vostre esigenze o pianificate un tour guidato con il vostro rappresentante vendite nVent.

Esplora →

Virtual World Main Scene