Contenitori in acciaio inox da 400 mm di profondità per ambienti industriali complessi
Le configurazioni standardizzate con profondità di 400 mm sono ora disponibili all'interno della gamma di contenitori in acciaio inox MCSS e MCD nVent HOFFMAN, supportando applicazioni più complesse in settori quali alimenti e bevande, acqua e acque reflue e ambienti marini e costieri.
Maggiore flessibilità di progettazione ed esecuzione efficiente dei progetti
Poiché i requisiti di sistema continuano a evolversi, il design delle enclosure deve adattarsi senza aggiungere complessità superflue. La gamma estesa di MCSS e MCD consente di progettare una più ampia varietà di sistemi utilizzando custodie di dimensioni standard, riducendo la necessità di soluzioni personalizzate.
Affidandosi a configurazioni standardizzate, la transizione dalla progettazione all'implementazione diventa più semplice. Gli ingegneri possono configurare le installazioni in modo più efficace, mentre i progetti traggono vantaggio da un'esecuzione più rapida, da una maggiore prevedibilità e da una riduzione della complessità complessiva.
Integrazione perfetta e protezione affidabile per le apparecchiature critiche
La piattaforma modulare combinabile è basata sugli standard IEC globali e si integra perfettamente con un ampio portafoglio di accessori, garantendo uniformità tra le applicazioni e supportando la scalabilità del sistema.
Le funzioni di progettazione, come i profili integrati e la tecnologia a innesto, semplificano l'assemblaggio e facilitano l'espansione o la modifica in base all'evoluzione dei requisiti. Allo stesso tempo, la struttura in acciaio inossidabile dei contenitori MCSS e MCD, combinata con livelli di protezione certificati, aiuta a proteggere i componenti in condizioni industriali difficili.
I vantaggi principali includono:
- Lunga durata in ambienti corrosivi
- Protezione da polvere e umidità
- Compatibilità con le funzioni e gli accessori avanzati del contenitore
Per ulteriori dettagli, indicazioni sulle applicazioni o supporto per i requisiti del progetto, contattate il rappresentante nVent locale.
Trovare il rappresentante locale