BSZ-SU Vite per calcestruzzo, ZF, Diametro foro 12 mm, Vite 110 mm
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
BSZ-SU Vite per calcestruzzo, ZF, Diametro foro 12 mm, Vite 110 mm
Catalogo#: BSZSU12110EG
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Caratteristiche
- Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120
- Valutazione ETA per ancoraggi su calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Utilizzo approvato per categoria sismica C1 (tutti i diametri)
- Utilizzo approvato per categoria sismica C2 (per diametri di foratura di 8 mm e superiori)
- Il tassello rimovibile e’ ideale per fissaggi temporanei
- La finitura Atlantis offre una protezione dalla corrosione superiore (fino a un ambiente C3 in conformità alle norme EN ISO 9223 e 9224)
- La finitura Atlantis è adatta per l'installazione all'aperto
Specifiche
Attributi del prodotto
| Carico assiale caratteristico secondo ETA-20/0046 | |||
| Pezzo numero | Calcestruzzo fessurato C20/25 | Calcestruzzo non fessurato C20/25 | Profondita' nominale di ancoraggio |
| BSZSU06040xx | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZSU06050xx | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZSU08070xx | 5.88 kN | 8.41 kN | 65 mm |
| BSZSU10100xx | 8.99 kN | 12.85 kN | 85 mm |
| BSZSU10120xx | 8.99 kN | 12.85 kN | 85 mm |
| BSZSU12110xx | 12.51 kN | 17.87 kN | 105 mm |
Certificazioni






- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.