Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Italy / Italia | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
PH41248.jpg image
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

BSZ-SU Vite per calcestruzzo, ZF, Diametro foro 10 mm, Vite 120 mm

Catalogo#: BSZSU10120EG
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
Carico assiale caratteristico secondo ETA-20/0046
Pezzo numero Calcestruzzo fessurato C20/25 Calcestruzzo non fessurato C20/25 Profondita' nominale di ancoraggio
BSZSU06040xx 1.81 kN 1.98 kN 35 mm
BSZSU06050xx 1.81 kN 1.98 kN 35 mm
BSZSU08070xx 5.88 kN 8.41 kN 65 mm
BSZSU10100xx 8.99 kN 12.85 kN 85 mm
BSZSU10120xx 8.99 kN 12.85 kN 85 mm
BSZSU12110xx 12.51 kN 17.87 kN 105 mm

Schemi

Immagini applicazione Risorse Video
nVent CADDY Cat HP J-Hook to Concrete

Play

nVent CADDY BSZ-SU Concrete Screw

Play

nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

CADDY-2DANI-N00343-AnchorCalcSoftWare-EN-2311

Play

nVent CADDY soluzioni di fissaggio per calcestruzzo

Play

nVent CADDY vite per calcestruzzo BSZ-SU

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare