Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Certificazioni di Advanced Technology

Certificazioni

Certificazioni

Optando per la linea nVent ERIFLEX Advanced Technology, scegliete prodotti che garantiscono affidabilità, sicurezza e certificazioni di livello mondiale. Insieme alla certificazione di Classe II per conduttori con resistenza alle alte temperature fino a 115 °C, la nostra linea di prodotti Advanced Technology è certificata per i seguenti standard:

Ottenete maggiori informazioni sui dettagli della tecnologia
e del design di nVent ERIFLEX Flexibar.

Scaricate il manuale tecnico di nVent ERIFLEX Flexibar per avere maggiori informazioni sul design di Flexibar, per leggere considerazioni sull'applicazione e per sapere come scegliere i prodotti.

SCARICA IL MANUALE

Scegliete Advanced Technology
per il vostro prossimo progetto.

Scaricate le specifiche tecniche di tutti i prodotti nVent ERIFLEX Advanced Technology con un solo clic! Inseritele direttamente nei vostri documenti di specifica.

SCARICA SPECIFICHE

Conduttori in Classe II


37932575_XXL.jpg

Grazie alle sue caratteristiche esclusive, l'isolamento Advanced Technology per nVent ERIFLEX Flexibar e IBS/IBSB è un conduttore di Classe II, con una resistenza alle alte temperature fino a 115 °C.

Questa temperatura di esercizio riduce il rischio di punti caldi sull'area della connessione. Di solito la temperatura di funzionamento di un cavo elettrico si riferisce alla temperatura minima e a quella massima a cui il cavo può operare in sicurezza per un periodo di tempo prolungato. Questa temperatura di funzionamento viene determinata dall'isolamento e/o dal materiale di rivestimento intorno al cavo. L'intervallo di temperatura di un materiale isolante in PVC tipico è compreso tra -15 °C e 70 °C.

Advanced Technology possiede una certificazione di isolamento di Classe II, in conformità con la normativa IEC 61439-1 e offre:

  • Capacità dielettrica elevata (›20 kV/mm)
  • Resistenza meccanica elevata (IK 09)
  • Resistenza alle alte temperature (prova del filo incandescente a 960 °C)

Questa certificazione consente:

  • Il contatto e fissaggio diretto alle parti metalliche (senza bordi taglienti) (non è necessaria alcuna distanza di sicurezza)
  • Corrente di funzionamento massima: fino al 100% della temperatura nominale massima del conduttore (80% senza Classe II)

Optando per i prodotti Advanced Technology, scegliete prodotti che garantiscono affidabilità, sicurezza e certificazioni di livello mondiale. Scegliete i prodotti migliori della categoria.

Certificazioni


Resistenza ai raggi UV

Le soluzioni di isolamento Advanced Technology hanno superato il test di resistenza UV:

  • Flexibar e IBSB Advanced sono progettate per applicazioni in spazi chiusi. L'isolamento Advanced Technology ha caratteristiche specifiche che, potenzialmente, ne rendono possibile l'applicazione anche in ambienti diversi da quelli per cui è stato progettato.
  • A causa della consistente variabilità delle condizioni ambientali all'esterno, ogni requisito dell'applicazione deve essere rivisto dall'utente finale, affinché sia possibile utilizzare Flexibar e IBSB Advanced anche all'aperto.
  • I seguenti test e certificazioni possono aiutare i nostri clienti a utilizzare i nostri prodotti in maniera ottimale: Resistenza ai raggi UV in conformità agli standard UL 2556 e UL 854

EN45 545-2

Conformità agli standard dei test antincendio dell'Unione Europea per componenti ferroviarie per Flexibar e IBS/IBSB Advanced.

Al fine di scegliere il prodotto appropriato per una data applicazione, è responsabilità del cliente comprendere la portata dell'uso del prodotto, nonché l'uso finale previsto per il materiale rotabile.

I veicoli sono classificati come: HL1, HL2 o HL3 a seconda del tempo trascorso nei tunnel e se contengono vagoni letto. La classificazione HL1 rappresenta il livello di rischio più basso e HL3 rappresenta il livello più alto.

Questo standard fornisce indicazioni per quantificare l'impatto di un incendio rispetto alla classificazione dei requisiti del prodotto. Advanced Technology può rientrare nei set di requisiti dei prodotti R22 e R23, a seconda del luogo di installazione.

Per stabilire le prestazioni del prodotto, vengono eseguiti tre test rispetto ai seguenti requisiti:

  • Indice di ossigeno fino a TO1 EN ISO 4589-2
  • Densità dei gas di scarico fino a T 10.03 EN ISO 5659
  • Indice di ossigeno fino a T 12 NF X70-100-1 e -2

 


 

10894769_XXL.jpg

Vorreste avere maggiori informazioni sulle certificazioni e le offerte per il settore ferroviario?

Visitate la nostra pagina nVent ERIFLEX Advanced Technology per i sistemi ferroviari per avere maggiori informazioni su come le soluzioni Advanced Technology vengono utilizzate sulle reti ferroviarie, dagli armadi sui binari ai pannelli elettrici a bordo.

MAGGIORI INFORMAZIONI

 


 

DNV GL

Una certificazione specifica per il settore nautico e offshore per IBS/IBSB Advanced.

IBS/IBSB Advanced è un sistema di barre certificato DNV-GL per gli impianti elettrici delle imbarcazioni e per le applicazioni nautiche. Inoltre, i test eseguiti in serie, tra cui test di cortocircuito basati sulla normativa IEC 61439-1, ci permettono di fornire informazioni tecniche complete sul prodotto, tra cui la dissipazione di energia del valore di picco della corrente o il supporto del conduttore e la guida del distanziale.

 


 

Bureau Veritas (Divisione nautica e offshore)

Flexibar Advanced e IBS/IBSB Advanced sono certificati da Bureau Veritas (divisione nautica e offshore) per la classificazione delle imbarcazioni in acciaio, in conformità con la normativa IEC 60092 (impianti elettrici sulle imbarcazioni).

Bureau Veritas è una delle più importanti società al mondo in fatto di classificazione delle imbarcazioni e sicurezza offshore, essendo uno dei principali enti di verifica.

 


 

58236197_XXL.jpg

Volete ottenere maggiori informazioni sulle certificazioni e sulle offerte nel settore nautico e offshore?

Visitate la pagina nVent ERIFLEX Advanced Technology per applicazioni nautiche e offshore per avere maggiori informazioni sulle certificazioni nel settore nautico e offshore di Advanced Technology, che la rendono la soluzione perfetta per quel tipo di applicazioni.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Certificazioni a livello mondiale

Oltre a garantire una bassa emissione di fumi, non contenere alogeni ed essere ignifughi, i nostri prodotti Advanced Technology sono testati e certificati in tutto il mondo, in conformità con gli standard IEC e UL:

  • nVent ERIFLEX Flexibar Advanced e nVent ERIFLEX IBS/IBSB Advanced sono certificati IEC 61 439-1 e UL 67 / UL 758
  • Gli isolatori a sistema metrico nVent ERIFLEX sono certificati IEC 61 439-1 e UL 67/UL 89
  • I distributori di potenza nVent ERIFLEX della gamma UD e i blocchi di potenza nVent ERIFLEX della gamma SB sono certificati IEC 60947-7-1 e UL 1953 o UL 1059n
  • I supporti per barra a sistema metrico nVent ERIFLEX sono certificati IEC 61 439-1
  • I supporti per barra a sistema imperiale nVent ERIFLEX sono certificati IEC 61 439-1 e UL 67 / UL 891

Pronti a iniziare con gli articoli nVent ERIFLEX Advanced?

Contattate l'assistenza tecnica per qualsiasi domanda o iniziate il vostro progetto con il nostro team di vendita qui.

CONTATTACI