Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Applicazioni Advanced Technology per il settore ferroviario

nVent ERIFLEX Advanced per il settore ferroviario

nVent ERIFLEX Advanced Technology per il settore ferroviario


PH37697g-1280x1280.jpeg image

Le soluzioni di distribuzione dell'energia elettrica a bassa tensione nVent ERIFLEX sono particolarmente adatte ai sistemi elettrici ferroviari su tutta la rete, dagli armadi sui binari ai pannelli elettrici a bordo treno. I prodotti nVent ERIFLEX Advanced Technology contribuiscono a rendere gli impianti elettrici sicuri, affidabili ed efficienti, grazie a una linea di prodotti completa, con materiali innovativi e design esclusivi, tra cui:

  • Barre collettrici flessibili
  • Conduttori elettrici
  • Distributori di potenza e blocchi di potenza
  • Trecce metalliche
  • Guaine di cablaggio

Dal momento che offrono flessibilità nella gestione degli spazi, i prodotti nVent ERIFLEX sono perfetti per inserire nuove apparecchiature elettriche nell'infrastruttura legacy, specialmente sui sistemi di bordo, dove lo spazio è già molto limitato. La linea di prodotti Advanced Technology soddisfa lo standard EN-45545-2, un requisito antincendio europeo fondamentale per i prodotti utilizzati a bordo di veicoli ferroviari.

In alcuni casi, offrire prestazioni superiori significa che una singola connessione nVent ERIFLEX può sostituire diverse file di cavi tradizionali. Tutte queste caratteristiche di efficienza generano risparmi in termini di costi.

Ottenete maggiori informazioni sui dettagli della tecnologia e del design di nVent ERIFLEX Flexibar.

Scaricate il manuale tecnico di nVent ERIFLEX Flexibar per avere maggiori informazioni sul design di Flexibar, per leggere considerazioni sull'applicazione e per sapere come scegliere i prodotti.


SCARICA IL MANUALE

Scegliete Advanced Technology per il vostro prossimo progetto.

Scaricate le specifiche del prodotto e inseritele nel vostro documento di specifica.



SCARICA SPECIFICHE

nVent Low Voltage Power Distributions Solutions at Work on Railways

Play

Guardate il nostro video per avere maggiori informazioni sui vantaggi dei nostri prodotti nVent ERIFLEX Advanced Technology per il settore ferroviario, vedete le certificazioni specifiche sulle rotaie, i vantaggi delle applicazioni e molto altro, qui.

GUARDA ORA

Le soluzioni nVent ERIFLEX Advanced offrono:


Flessibilità

I prodotti nVent ERIFLEX come le barre flessibili nVent ERIFLEX Flexibar Advanced sono estremamente flessibili e permettono di effettuare le connessioni anche in spazi molto ristretti. Flexibar Advanced può essere piegata e modellata per tutte le dimensioni, rendendola ideale per applicazioni su rotaia uniche.

Salvaspazio

I prodotti nVent ERIFLEX come le barre flessibili nVent ERIFLEX Flexibar Advanced sono leggeri, discreti ed estremamente compatti. Nello specifico, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced occupa il 25% in meno di volume e pesa il 40% in meno rispetto al cavo tradizionale.

Sicurezza e conformità

nVent ERIFLEX offre una gamma di soluzioni di Advanced Technology, che consiste in prodotti con composizioni di materiali a bassa emissione di fumi, non contenenti alogeni, ignifughi e in grado di funzionare ad alte temperature, proprietà fondamentali per i componenti degli impianti elettrici nel settore ferroviario. Sia la barra flessibile Flexibar Advanced sia il conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced sono conformi allo standard EN-45545-2.

Prestazioni superiori

I prodotti nVent ERIFLEX hanno prestazioni superiori in confronto al cavo convenzionale. Grazie alla portata di corrente più ampia, Flexibar Advanced può sostituire diverse file di cavi tradizionali.

Il settore ferroviario, al momento, sta effettuando una transizione verso i sistemi di nuova generazione (compreso il settore delle telecomunicazioni), sta affrontando alcuni dei maggiori cambiamenti di tutti i tempi nelle tecnologie ferroviarie. I prodotti nVent sono pensati per soddisfare le esigenze future del settore ferroviario, compresa la linea di prodotti nVent ERIFLEX, particolarmente adatta all'ambiente ferroviario e alla transizione del settore verso sistemi elettrici ed elettronici sempre più avanzati. Prodotti come Flexibar Advanced sono stati introdotti con successo dai maggiori produttori di apparecchiature originali (OEM) del settore trasporti per gli impianti elettrici di bordo. La versatilità dei prodotti nVent ERIFLEX va anche oltre i pannelli elettrici di bordo e sul lato della strada: le trecce metalliche nVent ERIFLEX MBJ, infatti, sono state recentemente approvate come connettore in un'applicazione relativa alla segnalazione ferroviaria.

Scarica le risorse sulle rotaie

Trovate una varietà di risorse per nVent ERIFLEX Advanced Technology per rotaia e le nostre altre linee di prodotti per rotaia nVent, qui.

CENTRO DOWNLOAD SETTORE FERROVIARIO

Siete pronti a conoscere nVent ERIFLEX Advanced per il settore ferroviario?

Contattate l'assistenza tecnica per qualsiasi domanda o iniziate il vostro progetto con il nostro team di vendita qui.

CONTATTACI