Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Collegamenti ferroviari

Connessioni e soluzioni per rotaia

nVent ERIFLEX è la nuova generazione per il settore ferroviario

nVent ERIFLEX fornisce offerte di prodotti innovativi e personalizzati con vantaggi distinti rispetto al cavo di alimentazione tradizionale per le ferrovie moderne. Scoprite come superare gli ostacoli con la selezione proprietaria di nVent ERIFLEX di soluzioni ferroviarie modernizzate.

Soluzioni per il settore ferroviario


Il cavo di alimentazione tradizionale è ingombrante, limitato in portata e flessibilità e non è adatto per spazi ristretti o limitati. La prossima generazione di sistemi di conversione dell'alimentazione a bordo richiede una soluzione migliore: non lasciate che i limiti del tradizionale cavo per cavi facciano deragliare il vostro prossimo progetto ferroviario.

LE SOLUZIONI NVENT ERIFLEX ADVANCED OFFRONO:

nVent ERIFLEX Flexible Busbar
nVent ERIFLEX Advanced Flexible Busbar Installation

Flessibilità

La barra flessibile nVent ERIFLEX Flexibar Advanced è estremamente flessibile, consentendo connessioni in spazi ristretti. Flexibar Advanced può essere piegata e modellata per tutte le dimensioni, rendendola ideale per applicazioni su rotaia uniche.

ERIFLEX Space Saving Graphic
1. 20% volume reduction

Salvaspazio

La barra flessibile nVent ERIFLEX Flexibar Advanced è leggera, a basso profilo ed estremamente compatta. Nello specifico, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced occupa il 25% in meno di volume e pesa il 30% in meno rispetto al cavo tradizionale.

Cabinet with cables compared to nVent ERIFLEX Flexibar
2. Cabinet with Cables 3. nVent ERIFLEX Flexibar Advanced

Prestazioni superiori

I prodotti nVent ERIFLEX hanno prestazioni superiori in confronto al cavo convenzionale. Grazie alla portata di corrente più ampia, Flexibar Advanced può sostituire diverse file di cavi tradizionali.

nVent ERIFLEX vs. PVC Insulation Test
Left: nVent ERIFLEX Advanced Technology Right: PVC Insulation

Sicurezza e conformità

nVent ERIFLEX offre una gamma di soluzioni di Advanced Technology, che consiste in prodotti con composizioni di materiali a bassa emissione di fumi, non contenenti alogeni, ignifughi e in grado di funzionare ad alte temperature, proprietà fondamentali per i componenti degli impianti elettrici nel settore ferroviario. Sia la barra flessibile Flexibar Advanced sia il conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced sono conformi allo standard EN-45545-2.

Prodotti in primo piano


 

nVent ERIFLEX Advanced

In qualità di leader nel settore dei conduttori elettrici, nVent ERIFLEX ha lavorato per soddisfare le esigenze del mercato sviluppando una soluzione di elastomeri termoplastici (TPE) unica e più sicura. Dopo una ricerca approfondita, la tecnologianVent ERIFLEX Advanced Technology stabilisce un nuovo standard di riferimento che combina caratteristiche esclusive: bassa emissione di fumo, assenza di alogeni, ignifugo (LSHFFR) e proprietà ad alta temperatura senza compromettere la flessibilità della nostra gamma di conduttori di potenza.

Inoltre, i nostri supporti per barra, blocchi di potenza e isolatori offrono le stesse caratteristiche di sicurezza esclusive della tecnologia avanzata. Scoprite come i nostri prodotti nVent ERIFLEX possono risolvere anche i problemi più complessi oggi.

Visualizza prodotti

Avete bisogno di soluzioni personalizzate?

Le soluzioni di connessione elettrica fatte su misura (MTO) di nVent ERIFLEX offrono personalizzazione scalabile e consegna rapida. Il nostro programma MTO consente ai clienti di selezionare una lunghezza, una larghezza, uno spessore e uno schema di foratura unici per ottenere una connessione senza soluzione di continuità per ogni applicazione.

Contattaci

Maggiori informazioni


nVent Low Voltage Power Distributions Solutions at Work on Railways

Play

Maggiori informazioni su nVent ERIFLEX Advanced Technology per rotaia

Guardate il nostro video per avere maggiori informazioni sui vantaggi dei nostri prodotti nVent ERIFLEX Advanced Technology per il settore ferroviario, vedete le certificazioni specifiche sulle rotaie, i vantaggi delle applicazioni e molto altro, qui.

Guarda ora
nVentRailwaySolutions.png image

Soluzioni per il settore ferroviario nVent

Le ferrovie operano in un ambiente difficile ed elettricamente impegnativo. Le soluzioni nVent aiutano le ferrovie a evitare costosi danni elettrici e interruzioni del servizio e supportano l'integrazione di componenti elettronici sensibili che alimentano la tecnologia delle rotaie di prossima generazione.

Visita ora
ERICO_H84330.png image

Scarica le risorse sulle rotaie

Trovate una varietà di risorse per nVent ERIFLEX Advanced Technology per rotaia e le nostre altre linee di prodotti per rotaia nVent, qui.

Centro download settore ferroviario

Siete pronti a iniziare con nVent ERIFLEX per il settore ferroviario?

Contattate l'assistenza tecnica per qualsiasi domanda o iniziate il vostro progetto con il nostro team di vendita qui.

CONTATTACI