Applicazioni Advanced Technology settore nautico e offshore
Ottimizzate la connessione elettrica con nVent ERIFLEX
Offriamo soluzioni di distribuzione dell'energia elettrica a bassa tensione* che riducono
i costi totali di installazione e aumentano la flessibilità di design, fornendo
una gamma completa di prodotti innovativi e affidabili, grazie
alla nostra conoscenza delle applicazioni dell'utente finale a livello globale.
*Da 80 ampere a 6.000 ampere
Ottenete maggiori informazioni sui dettagli della tecnologia e del design di nVent ERIFLEX Flexibar.
Scaricate il manuale tecnico di nVent ERIFLEX Flexibar per avere maggiori informazioni sul design di Flexibar, per leggere considerazioni sull'applicazione e per sapere come scegliere i prodotti.
Scegliete Advanced Technology per il vostro prossimo progetto.
Scaricate le specifiche tecniche di tutti i prodotti nVent ERIFLEX Advanced Technology con un solo clic! Inseritele direttamente nei vostri documenti di specifica.
Le soluzioni nVent ERIFLEX Advanced offrono:
Affidabilità
Per aumentare la sicurezza e l'affidabilità in spazi chiusi, nVent ERIFLEX ha sviluppato una gamma completa e affidabile che si avvale di materiali in lamiera stagnata, per una maggiore resistenza alla corrosione. Oltre a questo, i nostri prodotti esclusivi contribuiscono a offrire un migliore accesso e una migliore resistenza alle vibrazioni.
Soluzioni più sicure
Pensata per soddisfare le esigenze specifiche del mercato nautico e offshore,
la nuova generazione di materiali isolanti nVent ERIFLEX
combina le seguenti caratteristiche:
- Bassa emissione di fumi, assenza di alogeni, ignifugo
- Resistente alle alte temperature
- Con stagnatura
Certificazioni nVent ERIFLEX Advanced per il settore nautico e offshore
nVent ERIFLEX è un partner affidabile a cui rivolgersi per progettare un armadio elettrico. La nostra gamma di certificazioni di prim'ordine include:
Certificazioni a livello mondiale:
- nVent ERIFLEX Flexibar Advanced: IEC 61 439-1 e UL 67 / UL 758
- nVent ERIFLEX IBS e IBSB Advanced: IEC 61 439-1 e UL 67 / UL 758
- La gamma completa dei prodotti nVent ERIFLEX è conforme alle normative RoHS e CE
Certificazioni di nVent ERIFLEX Advanced Technology:
- Non contiene alogeni: Standard IEC 60754-1 e/o UL 2885
- A bassa emissione di fumi: UL 2885 e IEC 60754-2
- Ignifugo: IEC 60695-2-11 Prova del filo incandescente a 960 °C e/o UL 94-V0
- Resistenza ai raggi UV: UL 2556 e UL 854
Tabella prodotto nVent ERIFLEX Advanced certificato per il settore nautico e offshore
nVent ERIFLEX Advanced Technology e i prodotti correlati sono certificati per il settore. Utilizzate insieme, le soluzioni Advanced Technology possono rendere le installazioni più sicure, rispondendo ai requisiti specifici dell'applicazione.
Ottimizzare le connessioni elettriche con nVent ERIFLEX Advanced Technology. Scaricate la brochure dell'applicazione per il settore nautico e offshore per conoscere caratteristiche e vantaggi specifici per questa applicazione.
Pronti a iniziare con gli articoli nVent ERIFLEX Advanced?
Contattate l'assistenza tecnica per qualsiasi domanda o iniziate il vostro progetto con il nostro team di vendita qui.