Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

All Products

All Products
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 0
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Applicazioni
Filter0

Sottocategorie

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Dettagli

Prodotti | 538 risultati (2412 items)

PH5523.jpg image

Morsetto per tubi/cavi

Il sistema di morsetti C-CR può essere utilizzato per fissare il tubi o cavi ai profilati strut.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Morsetto cavo/tubo, Acciaio, HD, 3/8" tubo
Morsetto cavo/tubo, S304, 3/8" tubo
Morsetto cavo/tubo, Acciaio, HD, 1/2" tubo
Morsetto cavo/tubo, S304, 1/2" tubo
Collare per tubi/cavi, acciaio, acciaio, 3/4" tubo 20 mm nominale, zinc. a cal.
Morsetto cavo/tubo, S304, 3/4" tubo
Morsetto cavo/tubo, Acciaio, HD, 7/8" tubo
Morsetto cavo/tubo, Acciaio, HD, 1" tubo
Morsetto cavo/tubo, S304, 1" tubo
Morsetto cavo/tubo, Acciaio, HD, 1 1/4" tubo
Morsetto cavo/tubo, S304, 1 1/4" tubo
Morsetto cavo/tubo, Acciaio, HD, 1 1/2" tubo
Morsetto cavo/tubo, S304, 1 1/2" tubo
Morsetto cavo/tubo, Acciaio, HD, 2" tubo
Morsetto cavo/tubo, S304, 2" tubo
PH4565.jpg image

Gancio per piattaforma trapezoidale TDH

Attacco a sospensione trapezoidale punzonato con foro passante e barra di bloccaggio, da utilizzare con barra filettata.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Fissaggio trapezoidale per lamiere grecate, acc. arm., foro non filet. da 14 mm
PH41244.jpg image

Ancoraggio di espansione bullone

Ancorante ad espansione per calcestruzzo .
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Sistema di ancoraggio ad espansione, Acciaio, EG, M10 Barra, 90 mm
Sistema di ancoraggio ad espansione, S316, M10 Barra, 90 mm
Sistema di ancoraggio ad espansione, Acciaio, EG, M10 Barra, 130 mm
Sistema di ancoraggio ad espansione, S316, M10 Barra, 130 mm
Sistema di ancoraggio ad espansione, Acciaio, EG, M12 Barra, 110 mm
Sistema di ancoraggio ad espansione, Acciaio, EG, M12 Barra, 145 mm
Sistema di ancoraggio ad espansione, Acciaio, EG, M16 Barra, 145 mm
Sistema di ancoraggio ad espansione, Acciaio, EG, M20 Barra, 167 mm
Sistema di ancoraggio ad espansione, Acciaio, EG, M8 Barra, 75 mm
Sistema di ancoraggio ad espansione, Acciaio, EG, M8 Barra, 115 mm
Sistema di ancoraggio ad espansione, S316, M8 Barra, 115 mm
PH4560.jpg image

Gancio per piattaforma trapezoidale EER

Clip per lamiera grecata trapezoidale con foro non filettato; da utilizzare con catena o cavo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Fissaggio cavo trapezoidale per lamiere grecate, acc. arm., foro non filet. 7 mm
PH5938.jpg image

Clip a flangia a martello, montaggio inferiore

Facile da installare, montaggio a martello, progettato per supportare varie applicazioni di cavi e conduit su elementi di travi in acciaio strutturale. I molteplici punti di attacco offrono flessibilità e accessibilità per l'installatore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Clip per flangia da fissare a martello, montaggio inferiore, Acciaio Armonico, 21–28 mm Flangia
Clip putr. fiss. a mart., mon. infer, acc. arm., putr. 3-8 mm, barra filet. M6
Clip putr. da fiss. a mart., mon. infer, S301, putrella 3-8 mm, barra filet. M6
Clip per flangia da fissare a martello, montaggio inferiore, Acciaio Armonico, 3–8 mm Flangia
Clip putr. fiss. a mart., mont. infer, acc. arm., putr. 8-14 mm, bar. filet. M6
Clip per flangia da fissare a martello, montaggio inferiore, Acciaio Armonico, 8–14 mm Flangia
Clip putr. fiss. a mart., mont. infer, S301, putr. 8-14 mm, barra filet. M6
Clip per flangia da fissare a martello, montaggio inferiore, Acciaio Armonico, 8–14 mm Flangia
Clip putr. fiss. mart., mont. infer, acc. arm., putr. 14-20 mm, barra filet. M6
Clip putr. da fiss. a mart., mont. infer, S301, putr. 14-20 mm, barra filet. M6
Clip per flangia da fissare a martello, montaggio inferiore, Acciaio Armonico, 14–20 mm Flangia
PH4576.jpg image

Clip per cavo/tubo protettivo

Metodo di montaggio senza utensili per fissare un conduit o un cavo armato su una barra filettata o un pendino.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Clip cavo/conduit, diametro esterno max 24 mm
Clip cavo/conduit, diametro esterno max 30 mm
Clip cavo/conduit, diametro esterno max 42 mm
PH22314.jpg image

Adattatore con clip a scatto per cavo SCA

Accessorio per la linea di prodotti snap clip che ospita una putrelle in acciaio più grande e configurazioni multiple snap clip.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Adattatore per clip fissacavo a pressione su putrella 13-20 mm
PH22340.jpg image

Staffa asta di montaggio filettatura

Metodo efficace per supportare applicazioni di barre filettate su pareti in calcestruzzo e altri elementi di fissaggio CADDY.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Gancio per barra installazione filettata, M10 Foro 1, Filettato, 7 mm Foro 2
Gancio per barra installazione filettata, M6 Foro 1, Filettato, 7 mm Foro 2
Gancio per barra installazione filettata, M8 Foro 1, Filettato, 7 mm Foro 2
HD NI Heavy Duty Pipe Clamp, Fire/Sprinkler

Morsetto per tubi HD NI per impieghi pesanti, antincendio/irrigatore

Collare a due viti con dado con filetto multiplo, per installazioni con tubazioni pesanti non isolate .
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
HD NI Morsetto tubo per applicazioni pesanti, antincendio/sprinkler, HD, 20–24 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN, M8, M10 Barra
Morsetto tubo usi pesanti sprinkler EG tubo 25–30 mm 3/4" barra DN20, M8, M10
Coll. tubo uso pes. antinc/Sprink ZF 31–35mm tubo 1" DN25 barra fil. M8, M10
Coll. tubo uso pes. antinc/Sprink ZC 40–45mm tubo 1 1/4" DN32 barra fil. M8, M10
HD NI Morsetto tubo per applicazioni pesanti, antincendio/sprinkler, EG, 54–59 mm OD, M8, M10 Barra
HD NI Morsetto tubo per applicazioni pesanti, antincendio/sprinkler, HD, 54–59 mm OD, M8, M10 Barra
HD NI Morsetto tubo per applicazioni pesanti, antincendio/sprinkler, EG, 95–102 mm OD, M10, M12 Barra
HD NI Morsetto tubo per applicazioni pesanti, antincendio/sprinkler, EG, 102–108 mm OD, M10, M12 Barra
HD NI Morsetto tubo per applicazioni pesanti, antincendio/sprinkler, HD, 124–129 mm OD, M10, M12 Barra
HD NI Morsetto tubo per applicazioni pesanti, antincendio/sprinkler, EG, 133–140 mm OD, M10, M12 Barra
HD NI Morsetto tubo per applicazioni pesanti, antincendio/sprinkler, EG, 149–155 mm OD, M12, M16 Barra
Morsetto tubo usi pesanti sprinkler EG tubo 167–173 mm 6" barra DN150, M12 M16
HD NI Morsetto tubo per applicazioni pesanti, antincendio/sprinkler, HD, 167–173 mm OD, 6" tubo, 150 DN, M12, M16 Barra
HD NI Morsetto tubo per applicazioni pesanti, antincendio/sprinkler, EG, 176–182 mm OD, M12, M16 Barra
HD NI Morsetto tubo per applicazioni pesanti, antincendio/sprinkler, EG, 199–205 mm OD, M12, M16 Barra
HD NI Morsetto tubo per applicazioni pesanti, antincendio/sprinkler, EG, 207–216 mm OD, M12, M16 Barra
HD NI Morsetto tubo per applicazioni pesanti, antincendio/sprinkler, EG, 219–226 mm OD, 8" tubo, 200 DN, M12, M16 Barra
HD NI Morsetto tubo per applicazioni pesanti, antincendio/sprinkler, HD, 219–226 mm OD, 8" tubo, 200 DN, M12, M16 Barra
HD NI Morsetto tubo per applicazioni pesanti, antincendio/sprinkler, EG, 227–236 mm OD, M16, M20 Barra
HD NI Morsetto tubo per applicazioni pesanti, antincendio/sprinkler, EG, 305–316 mm OD, M16, M20 Barra
PH5329.jpg image

Chiodo per calcestruzzo HIB con collare

Chiodi a percussione per il fissaggio diretto su strutture in calcestruzzo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
HIB Chiodo per calcestruzzo con collare, 27 mm
Oval Pipe Clamp with Nut

Fascetta stringitubo ovale con dado

Collare a 2 viti con dado combinato filettato, da utilizzare con tubi gemelli preisolati e cavo di alimentazione integrato per collettori solari termici.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Collare per tubazioni doppie, 10, 12 DN, M8, M10 Barra
Collare per tubazioni doppie, 12, 15 DN, M8, M10 Barra
Collare per tubo ovale con dado, DN16, 18, barra filet. M8, M10
Collare per tubo ovale con dado, DN20, barra filet. M8, M10
Collare per tubazioni doppie, 25 DN, M8, M10 Barra
PH5612.jpg image

Sistema di supporto per segnali UHS ESS con cinghia

Sistema di sospensione per segnaletica con bandella in acciaio per una rapida installazione agli elementi strutturali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
ESS UHS Sistema porta targhette con cinghia