Sistema di ancoraggio ad espansione, Acciaio, EG, M8 Barra, 115 mm
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Sistema di ancoraggio ad espansione, Acciaio, EG, M8 Barra, 115 mm
Catalogo#: SABM8050
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Caratteristiche
- Sistema di ancoraggio a cuneo per applicazioni pesanti
- Per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120
- Utilizzo approvato per categoria sismica C1 & C2 (per diametri di foratura di 8 mm e superiori)
Specifiche
Attributi del prodotto
| Carico assiale caratteristico secondo ETA-12/0397 | ||
| Pezzo numero | Calcestruzzo fessurato C20/25 | Calcestruzzo non fessurato C20/25 |
| SABM8010 | 2.4 kN | 3.6 kN |
| SABM8050 | 2.4 kN | 3.6 kN |
| SABM10010 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM10050 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM12015 | 7.6 kN | 11.9 kN |
| SABM12050 | 7.6 kN | 11.9 kN |
| SABM16025 | 11.9 kN | 16.7 kN |
| SABM20030 | 14.3 kN | 23.8 kN |
| SABM8010S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
| SABM8050S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
| SABM10010S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM10050S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
Catalogo
Opuscolo
Certificazioni



- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.