Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
PH41245.jpg image
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Sistema di ancoraggio ad espansione, S316, M8 Barra, 115 mm

Catalogo#: SABM8050S6
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
Carico assiale caratteristico secondo ETA-12/0397
Pezzo numero Calcestruzzo fessurato C20/25 Calcestruzzo non fessurato C20/25
SABM8010 2.4 kN 3.6 kN
SABM8050 2.4 kN 3.6 kN
SABM10010 4.3 kN 7.6 kN
SABM10050 4.3 kN 7.6 kN
SABM12015 7.6 kN 11.9 kN
SABM12050 7.6 kN 11.9 kN
SABM16025 11.9 kN 16.7 kN
SABM20030 14.3 kN 23.8 kN
SABM8010S6 2.4 kN 4.3 kN
SABM8050S6 2.4 kN 4.3 kN
SABM10010S6 4.3 kN 7.6 kN
SABM10050S6 4.3 kN 7.6 kN

Schemi

Immagini applicazione Risorse Video
nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

CADDY-2DANI-N00343-AnchorCalcSoftWare-EN-2311

Play

nVent CADDY soluzioni di fissaggio per calcestruzzo

Play

Compatible Items
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare