Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Nuovi prodotti

Centro nuovi prodotti

PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE

Contribuiamo a realizzare un mondo all'insegna della sostenibilità e dell'elettricità con i prodotti e le soluzioni che offriamo ai nostri clienti. L'elettrificazione, la digitalizzazione e la sostenibilità stanno cambiando il nostro mondo. L'aumento della densità di energia e dati, l'espansione dell'energia rinnovabile, la modernizzazione della rete, l'automazione industriale e l'infrastruttura IoT stanno cambiando il panorama per molti settori critici. In tutti i nostri mercati verticali chiave, i nostri prodotti aiutano i clienti a operare in modo più efficiente, promuovere la sicurezza e collegare e proteggere i sistemi critici.

Stiamo lanciando nuovi prodotti altamente differenziati e innovativi in tutti e tre i nostri segmenti, supportando una crescita costante in nVent. Nel 2023 abbiamo lanciato un numero record di 95 nuovi prodotti e aumentato la vitalità dei nostri prodotti al 22%. Durante lo sviluppo di nuovi prodotti, cerchiamo di risolvere i problemi e creare valore per i nostri clienti. I nostri prodotti collegano e proteggono sistemi elettrici e digitali complessi. Per supportare i sistemi critici dei nostri clienti, stiamo sviluppando tecnologie integrate e connesse avanzate sia per i prodotti legacy che per le nuove soluzioni.

Seguite questo link se cercate prodotti specifici per i collegamenti elettrici [nVent CADDY, ERICO, ERIFLEX e LENTON] . Di seguito sono riportati i prodotti più recenti di tutta la nostra azienda.

New-Product-Center.webp
nVent HOFFMAN New Side-Mount Global Air Conditioner Card Image

Condizionatore d'aria globale a montaggio laterale al coperto nVent HOFFMAN

Il condizionatore d'aria globale a montaggio laterale nVent HOFFMAN offre prestazioni di raffreddamento di 2.000 BTU/ora, offre un aumento del 30% dell'efficienza energetica e dispone di funzioni rivoluzionarie, come un nuovo controller, per offrire un raffreddamento più preciso in qualsiasi ambiente interno o esterno.

[Attualmente disponibile nella regione NAM]

Maggiori informazioni
RDHx Pro2

nVent SCHROFF Easy Swap LFT

Il flusso passante liquido Easy Swap (LFT) è progettato per offrire un raffreddamento a liquido ad alte prestazioni negli ambienti Eurocard 3U standard, senza compromettere la modularità. Progettato per gli ingegneri che lavorano con componenti elettronici ad alta densità, offre un controllo termico preciso quando l'aria forzata raggiunge i limiti.

[Disponibile in tutto il mondo]

Maggiori informazioni
nVent SCHROFF 4U LHX Air-To-Liquid Heat Exchanger Card Image

Scambiatore di calore aria-liquido LHX da 4U nVent SCHROFF

Il modello 4U LHX fornisce fino a 7,5 kW di raffreddamento in un fattore di forma compatto 4U, consentendo densità rack più elevate con prestazioni termiche affidabili e una facile integrazione dell'armadietto da 19".

[Disponibile in tutto il mondo]

Maggiori informazioni
nVent SCHROFF Easy Swap LFT Card Image

nVent SCHROFF Easy Swap LFT

The Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) is designed to bring high-performance liquid cooling into standard 3U Eurocard environments—without compromising modularity. Built for engineers working with high-density electronics, it delivers precise thermal control where forced air reaches its limits.

[Worldwide available]

 

Learn More
nVent HOFFMAN STE Mild Steel Terminal Enclosures Card Image

Contenitori per terminali in acciaio dolce STE nVent HOFFMAN

Realizzati per le applicazioni più impegnative, i contenitori per terminali in acciaio dolce STE nVent HOFFMAN offrono protezione IP66, facile accesso e disponibilità rapida per supportare un'installazione efficiente e un funzionamento affidabile.

[Attualmente disponibile nell'area EMEA]

Maggiori informazioni
Improved nVent CADDY Cat HP Assemblies Card Image

ALLOGGIAMENTO nVent migliorato gruppi HP Cat

SCATOLA nVent migliorata i complessivi Cat HP sono i gatti più veloci della famiglia migliorata Cat HP perché offrono una soluzione con gancio a J ad alte prestazioni in un unico complessivo.

[Attualmente disponibile nella regione NAM]

Maggiori informazioni
nVent CADDY Wire Basket Tray Polymer Insert Perforated Card Image

Vassoio per cestello in filo metallico nVent inserto polimerico, perforato

L'inserto polimerico perforato DEL vassoio per cestelli a filo nVent è un inserto pretagliato progettato per proteggere i cavi ad alte prestazioni.

[Attualmente disponibile nella regione NAM]

Maggiori informazioni
nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket First Means Card

Staffa per scatola telescopica per pistola a vite nVent CADDY, per primo mezzo

La staffa per scatola telescopica per pistola a vite nVent CADDY, innanzitutto rappresenta un supporto semplice e intuitivo per il montaggio di scatole elettriche all'interno di applicazioni a parete con montanti.

[Attualmente disponibile nella regione NAM]

Maggiori informazioni
Illustrated Seismic Handbooks Card Image

nVent CADDY ha illustrato i manuali sismici

I manuali antisismici illustrati di nVent CADDY semplificano i requisiti degli impianti sprinkler complessi con una visualizzazione chiara e una guida basata sugli standard globali FM 2-8 2025, EN 12845:2024 e NFPA 13-2022/2025.

[Disponibile in tutto il mondo]

Maggiori informazioni
nVent CADDY Calc Seismic Bracing Calculator

Calcolatrice sismica nVent CADDY Calc

Questa nuova versione di calcolatrice digitale offre una chiarezza di calcolo manuale trasparente, con visualizzazione 3D e documentazione automatizzata per le vostre esigenze di rinforzo sismico. (Autenticazione richiesta)

[Attualmente disponibile solo negli Stati Uniti]

Maggiori informazioni
nVent-ILSCO-NEC-Compliant-Product-Selector

Selettore di prodotti conforme a nVent ILSCO NEC

Questo strumento basato su Web è progettato per aiutare gli utenti a trovare in modo rapido ed efficiente soluzioni di crimpatura per utensili, stampi, connettori e conduttori conformi a UL ILSCO.

[Attualmente disponibile nella regione NAM]

Maggiori informazioni
nVent ILSCO Lugs and Accessories for Rail

Alette e accessori ILSCO nVent per guida

Progettate per applicazioni su rotaia, queste alette di compressione in rame offrono prestazioni conformi agli standard UL, tempi di consegna ridotti e compatibilità con gli utensili nVent TaskMaster e Burndy.

[Attualmente disponibile nella regione NAM]

Maggiori informazioni
nVent ILSCO Panel Board Lugs

Alette per scheda a pannello ILSCO nVent

Dotati di una vite a compensazione di coppia (TC) brevettata, questi capicorda a doppia classificazione sono adatti a un'ampia gamma di classi di conduttori, tra cui fili flessibili, senza richiedere attrezzi speciali o boccole.

[Attualmente disponibile nella regione NAM]

Maggiori informazioni
nVent ERICO Lay-in Split Bolt

Bullone di divisione di posa nVent ERICO

Progettato per un'installazione rapida con una sola mano, questo connettore include una testa arrotondata, un dado prigioniero e una sella per un'installazione facile e veloce. Ideale per lavori sospesi e applicazioni con vassoio per cestelli in filo metallico.

[Attualmente disponibile nella regione NAM]

Maggiori informazioni
nVent CADDY Single-Arm Cable Pressure Clip

Morsetto a pressione per cavo a braccio singolo nVent CADDY

La clip a pressione per cavo a braccio singolo nVent CADDY è una clip in metallo durevole e a basso profilo che consente l'installazione con una sola mano del cavo, raddoppiando la capacità per punto di fissaggio e riducendo parti e tempi di installazione.

[Attualmente disponibile nell'area EMEA]

Maggiori informazioni
W Die Tool with Dies, Interchangeable Cutting Head and Pressure Gauge Card Image

nVent CADDY Clip per griglia a T per staffe di montaggio luci a incasso

La clip per griglia a T per staffe di montaggio luci a incasso è una clip a molla che consente agli appaltatori di collegare la staffa di montaggio dell'adattatore luce da incasso a un'applicazione per griglia a T.

[Attualmente disponibile nella regione NAM]

Maggiori informazioni
nVent CADDY T-Grid Clip for Recessed Light Mounting Bracket

nVent CADDY Clip per griglia a T per staffe di montaggio luci a incasso

La clip per griglia a T per staffe di montaggio luci a incasso è una clip a molla che consente agli appaltatori di collegare la staffa di montaggio dell'adattatore luce da incasso a un'applicazione per griglia a T.

[Attualmente disponibile nella regione NAM]

Maggiori informazioni
nVent CADDY Telescoping Recessed Light Mounting Bracket

nVent CADDY Staffa di montaggio luci a incasso telescopica

La staffa di montaggio luci a incasso telescopica nVent CADDY è una soluzione regolabile e flessibile per l'installazione di luci commerciali a incasso per impieghi pesanti.

[Attualmente disponibile nella regione NAM]

Maggiori informazioni
nVent CADDY Ladder Tray Clip

nVent CADDY Clip di fissaggio per passerelle a scala

La clip di fissaggio per passerelle a scala nVent CADDY è una soluzione semplice e rapida per il fissaggio delle passerelle a scala ai profili di sostegno.

[Attualmente disponibile nella regione NAM]

Maggiori informazioni
nVent CADDY Cable/Conduit Stud Attachment, Multifunction

nVent CADDY Cavo/aggancio da conduit a montante, multifunzione

Il cavo/aggancio da conduit a montante nVent CADDY, multifunzione è una soluzione semplificata e facile da usare per il montaggio di canaline EMT e canaline flessibili sopra le scatole elettriche.

[Attualmente disponibile nella regione NAM]

Maggiori informazioni

Come possiamo aiutarvi? Contattateci oggi stesso