Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

All Products

All Products
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 0
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Applicazioni
Filter0

Sottocategorie

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Dettagli

Prodotti | 538 risultati (2412 items)

PH3902.jpg image

Staffa trasversale piatta a cinque fori

Staffe piatte per creare telai e strutture con profili strut.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa piatta a croce a cinque fori, HD, 138 mm x 138 mm
PH5487.jpg image

Riduttore maschio-femmina esagonale RMF

Connettori e giunti per unire tubi filettati esternamente o barre filettate.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
RMF Riduttore femmina maschio esagonale, M10 Barra 1, M12 Barra 2
RMF Riduttore femmina maschio esagonale, M10 Barra 1, M8 Barra 2
RMF Riduttore femmina maschio esagonale, M12 Barra 1, M10 Barra 2
RMF Riduttore femmina maschio esagonale, M12 Barra 1, M8 Barra 2
RMF Riduttore femmina maschio esagonale, M6 Barra 1, M8 Barra 2
RMF Riduttore femmina maschio esagonale, M8 Barra 1, M10 Barra 2
RMF Riduttore femmina maschio esagonale, M8 Barra 1, M12 Barra 2
RMF Riduttore femmina maschio esagonale, M8 Barra 1, M6 Barra 2
PH41252.jpg image

Ancoraggio a innesto flangiato

Ancorante a percussione per calcestruzzo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Sistema di ancoraggio drop-in flangiato, M10 Foro
Sistema di ancoraggio drop-in flangiato, M12 Foro
Sistema di ancoraggio drop-in flangiato, M6 Foro
Sistema di ancoraggio drop-in flangiato, M8 Foro
PH4563.jpg image

Morsetto interno per travi con montante INC8

Morsetti per fissare profilati strut su putrelle metalliche .
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Morsetto con fissaggio per strut interno
PH22341.jpg image

J-ti/T asta a C fermo Purlin

Metodo semplice e intuitivo per fissare una barra filettata a una putrella a C strutturale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Barra filet. a clip per putr. a C, acc. arm., foro M10, filet., putr. 1.5-4 mm
Barra filet. a clip per putr. a C, acc. arm., foro M6, filet., putrella 1.5-4 mm
Barra filet. a clip per putr. a C, acc. arm., foro M8, filet., putrella 1,5-4 mm
J-TI/T Clip da barra a putrella metallica a C, Acciaio Armonico, 11 mm Foro, Passante, 1,5–4 mm Flangia
J-TI/T Clip da barra a putrella metallica a C, Acciaio Armonico, M10 Foro, Filettato, 4–6,5 mm Flangia
J-TI/T Clip da barra a putrella metallica a C, Acciaio Armonico, M6 Foro, Filettato, 4–6,5 mm Flangia
J-TI/T Clip da barra a putrella metallica a C, Acciaio Armonico, M8 Foro, Filettato, 4–6,5 mm Flangia
PH1780.jpg image

Protezione angolare condotto aria

Accessorio per condotti aria quadri per il sistema di sospensione a filo CADDY Speed Link per una facile installazione di applicazioni HVAC.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Angolari di protezione per condotti aria coibentati
PH41418.jpg image

Gancio a J nVent CADDY Cat HP migliorato

Combina la tecnologia Versa-Mount con un'ampia base e un generoso raggio di curvatura per il supporto critico non continuo di cavi dati ad alte prestazioni e in ​​fibra ottica.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Supporto a J Cat HP, prezincato, diametro 25 mm
Supporto a J Cat HP, prezincato, diametro 33,3 mm
Supporto a J Cat HP, prezincato, diametro 75 mm
Supporto a J Cat HP, prezincato, diametro 100 mm
Supporto a J Cat HP, prezincato, diametro 50 mm
PH38648.jpg image

Staffa strutturale universale

Universal design allows one product to attach directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa strutturale universale stampata, foro 14,3 mm, EG
Staffa strutturale universale stampata, foro 17 mm, EG
PH34590.jpg image

Morsetto di supporto per apparecchiature a piramide CADDY nVent

Il morsetto fissa l'equipaggiamento meccanico per applicazioni pesanti quando si crea un telaio personalizzato con profili strut.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
nVent CADDY Pyramid Equipment Support Morsetto
nVent CADDY Cat HP J-Hook Assemblies

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip

The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip quickly attaches to threaded rod or wire without the need for screws or special tools.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Supp. a J Cat HP 25 mm, con clip multifunz, barra filet. M4,6,8 cavo 4,8–6,4mm
Supp. a J Cat HP 33,3 mm, con clip multifunz, barra filet. M4,6,8 cavo 4,8–6,4mm
Supp. a J Cat HP 50 mm, con clip multifunz, barra filet. M4,6,8 cavo 4,8–6,4mm
PH35358.jpg image

Raccordo a Y nVent CADDY Speed Link SLK con gancio a Y

Soluzione di supporto aerea versatile e facile da regolare e si installa rapidamente su vari corpi illuminanti e canaline elettriche a filo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit supp. cavo 2mm term. ancorag. con supp. Y senza utens. - Lung. 2 m - 44kg
nVent CADDY Speed Link SLK con terminale ad Y e due ganci, 3 m Lunghezza, 0,5 m Lunghezza Y
PH40460.jpg image

Dado molla a gas in acciaio con molla di bloccaggio asta nVent

Un dado in un unico pezzo in acciaio armonico con tecnologia "spingi e blocca" per un'installazione rapida e semplice di barre filettate o bulloni nel profilo strut.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
nVent CADDY dado per profilo a montaggio rapido, M6 Barra
nVent CADDY dado per profilo a montaggio rapido, M8 Barra
nVent CADDY dado per profilo a montaggio rapido, M10 Barra
nVent CADDY dado per profilo a montaggio rapido, M12 Barra