Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
PH41252.jpg image
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
Materiale Acciaio
Finitura Elettrozincato
Carico assiale caratteristico secondo ETA 14-0135
Pezzo numero Calcestruzzo fessurato C20/25 Calcestruzzo non fessurato C20/25 Profondita' nominale di ancoraggio
LAM625 - 2.44 kN 25 mm
LAM830 - 3.21 kN 30 mm
LAM1040 - 4.23 kN 40 mm
LAM1250 - 5.92 kN 50 mm
Carico assiale caratteristico secondo ETA 14-0068 - per sistemi ridondanti non strutturali
Pezzo numero Calcestruzzo fessurato C20/25 Calcestruzzo non fessurato C20/25 Profondita' nominale di ancoraggio
LAM625 0.80 kN 0.80 kN 25 mm
LAM830 1.20 kN 1.20 kN 30 mm
LAM1040 1.70 kN 1.70 kN 40 mm
LAM1250 2.60 kN 2.60 kN 50 mm

Schemi

Immagini applicazione Risorse Video
nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

CADDY-2DANI-N00343-AnchorCalcSoftWare-EN-2311

Play

nVent CADDY soluzioni di fissaggio per calcestruzzo

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare