Staffa strutturale universale stampata, foro 17 mm, EG
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Staffa strutturale universale stampata, foro 17 mm, EG
Catalogo#: CSBU58N
This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its versatile design allows quick and easy installation directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters and is compatible with 1” through 2” brace pipes. Its snap-off bolt makes inspection of seismic sway braces simple.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Caratteristiche
- Il design dello Universal Attachment permette ad un unico prodotto di attaccarsi direttamente a calcestruzzo, legno, travi reticolari o agganci per travi a I
- L'indicazione dell'angolo di inclinazione permette di conoscere l'angolo di montaggio dell'elemento di rinforzo
- La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici
- Compatibile con tubazioni di rinforzo da 1" a 2" per ridurre l'inventario
- Il disegno compatto minimizza l'effetto di estrazione sull'ancorantee
- Rispetta la normativa NFPA® 13 come pre-qualificato per applicazioni sismiche
- Testato Secondo Specifiche FM®
- FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker), 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe, 1 in EMT Conduit, and 1 in Rigid Conduit
Specifiche
Attributi del prodotto
| Carichi secondo FM | ||||
| Pezzo numero | Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale | |||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBU1xx | 7510 N | 9830 N | 11830 N | 13740 N |
| CSBU2xx | 6580 N | 10180 N | 12720 N | 13740 N |
| CSBU58xx | 6580 N | 9830 N | 11830 N | 13740 N |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Certificazioni
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.