All Products
Prodotti | 538 risultati (2412 items)

S gancio
La soluzione perfetta per sospensioni di corpi illuminanti in una varietà di ambienti diversi.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

Base per montante per montante tipo A con fazzoletto di rinforzo
Piastra base per il fissaggio di profilati a parete o pavimento.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Base per colonna per profilo strut tipo A con rinforzo, 250 mm x 106 mm x 55 mm

Clip a scatto per cavo LB3B
Metodo semplice per fissare con martello cavi multipli a una putrella in acciaio strutturale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
LB3B Snap clip per cavo, 12–20 mm Flangia

Clip per griglia a T, montaggio superiore
Supporto per cavi dati e conduit facile da installare senza utensili che fornisce stabilità e sicurezza per applicazioni su controsoffitti acustici. Fornisce la distanza corretta per facilitare l'allineamento della scatola elettrica, eliminando così passaggi aggiuntivi durante l'installazione.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Clip per griglia a T, montaggio superiore, M6 Foro, Filettato

Collegamento della struttura di vincolo della linea di diramazione al foro filettato
Fissa il riduttore della barra filettata alla struttura con filettatura femmina.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Rinforzo per diramazioni - Connessione per foro filettato, M10, M12 Barra

Inserire il morsetto tra tubo protettivo e tubo protettivo
Supporto per conduit facile da installare senza utensili che fornisce stabilità e sicurezza per applicazioni da conduit a conduit.

Chiudere a scatto il tubo protettivo sull'asta/clip del filo
Facile da usare, installazione senza attrezzi per applicazioni con barra filettata semplice e cavo di sospensione. Installa rapidamente il conduit e regola i supporti secondo necessità sul campo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Fissag. a scatto per barra fil./clip/fili, M4, M6, barra fil. M8, cavo 4,8 mm

Interruttore a quattro posizioni nVent CADDY Speed Link con prolunga per occhielli
Raccordi terminali speciali utilizzati con CADDY Speed Link in applicazioni a pendinatura lunga per avvicinare la regolazione all'elemento di supporto.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link ancoretta a quattro bracci con estensione ad occhiello, 1,5 mm Cavo, 0,25 m Lunghezza Y

Wire Basket Tray Ceiling Support
The nVent CADDY Wire Basket Tray Ceiling Support is a simple, efficient alternative to traditional strut trapeze systems for wire basket tray installations.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Wire Basket Tray Ceiling Support, 300 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 300 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 450 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 450 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 600 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 600 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 150 mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 150 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 200 mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 200 mm, Black, Pregalvanized

Wire Basket Tray Radius Corner Splice
The nVent CADDY Wire Basket Tray Radius Corner Splice is a simple and effective solution for creating intersections in cable tray runs.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Wire Basket Tray Radius Corner Splice, 50mm, Black Zinc, Electrogalvanized

Adattatore regolabile per i-Beam
Gruppo adattatore telescopico con cinghia di ritenzione utilizzato per fissare un rinforzo sismico a una putrella in acciaio.

Clip per griglia a T, montaggio laterale
Supporto per cavi dati e conduit facile da installare senza utensili che fornisce stabilità e sicurezza per applicazioni su controsoffitti acustici. Fornisce la distanza corretta per facilitare l'allineamento della scatola elettrica, eliminando così passaggi aggiuntivi durante l'installazione.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Clip per griglia a T, fissaggio laterale, foro M6, filettature