Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
PH38647.jpg image
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Adattatore regolabile per travi a I, flangia 6–19 mm, trave 100–215 mm, EG

Catalogo#: CSBS3N

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

Per saperne di più Meno informazioni
  • FM Approved, Seismic
  • AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
Stampa questa pagina
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
Carichi secondo FM
Pezzo numero Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale
Perpendicolare alla struttura Parallelo alla struttura
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBS3 5240 N 9830 N 12580 N 13070 N 3640 N 6130 N 9250 N 13380 N
CSBS4 5240 N 9830 N 12580 N 13070 N 3640 N 6130 N 9250 N 13380 N
CSBS5 5420 N 9510 N 11470 N 12760 N 4890 N 8090 N 9740 N 11920 N

Schemi

Immagini applicazione Risorse CAD
Video
nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare