Wire Basket Tray Radius Corner Splice, 50mm, Black Zinc, Electrogalvanized
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Wire Basket Tray Radius Corner Splice, 50mm, Black Zinc, Electrogalvanized
Catalogo#: WBTRCSPLICEBA
The nVent CADDY Wire Basket Tray Radius Corner Splice is a simple and effective solution for creating intersections in cable tray runs. Not only does the Radius Corner Splice protect the natural cable radius, but it also reduces cable stress while routing 90-degree angles.
Designed to fit neatly into tray corners, the Radius Corner Splice enables safe, fast, and seamless creation of continuous pathways. Installers can get a professional finish while improving productivity and reducing time spent on elevated surfaces.
Dettagli
Risorse
Compatible Products
Caratteristiche
- Designed to be used with nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit
- Easy-to-use, requiring only simple hand tools to install
- Includes two splice bars and eight sets of the splice kit
Specifiche
Attributi del prodotto
Certificazioni
CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
English
EN 61537:2007, IEC 61537:2023, LVD 2014/35/EU
UL CYNW.E324325
English
NEMA BI 50015
UL CYNW.E324325
NEMA BI 50015
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.