Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Soluzioni complete

Connessioni in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo

Soluzioni per le strutture più grandi del mondo

nVent LENTON è un marchio a livello globale con supporto locale quando i nostri clienti lo richiedono. Il team fornisce una guida approfondita sulle soluzioni tecniche per ingegneri strutturali e installatori, risparmiando tempo nel processo di costruzione sul posto di lavoro. Con stabilimenti in Nord America ed Europa, i prodotti possono arrivare al distributore con ritardi minimi.

nVent LENTON ha fornito soluzioni per la risoluzione dei problemi in migliaia di edifici, ponti e strade famosi in tutto il mondo, quindi potete fidarvi del marchio che definisce lo standard in tutto il mondo da oltre 50 anni.

Applicazioni


LENTON_HighRise_BurjKhalifa.png image

Edifici multipiano

Burj Khalifa
Dubai

The Shard
Londra

Grande Arche de la Defense
Parigi

Petronas Towers
Kuala Lumpur

KPN
Rotterdam

Messeturm
Francoforte

Frankfurt Four
Francoforte

Nationale Netherlanden
Paesi Bassi

Trianon
Francoforte

One Hyde Park Apartments
Londra

2012 Olympic Athletes
Stratford City

LENTON_Entertainment_RockRoll.png image

Musei e intrattenimento

Stadio di Wembley
Londra

Rock & Roll Hall of Fame Museum
Cleveland

The Bellagio
Las Vegas

The Venetian
Las Vegas

Luxor Casino
Las Vegas

CityLink
Melbourne

La Défense,
Parigi

1996 Olympic Stadium
Atlanta

Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City Parking Garage
Atlanta

Arena Central
Birmingham

Salamanca Street
Salamanca

Sydney Stadium
Sydney

LENTON_Airport_Heathrow.png image

Aeroporti, ferrovie, trasporti e gallerie

San Francisco International Airport
San Francisco

Terminal 5, aeroporto di Heathrow
Londra

s21 S-Bahn
Berlino

Sydney Harbour Tunnel
Sydney

Torre di controllo, aeroporto di Amsterdam Schiphol
Haarlemmermeer

Stazione dei tram
Monaco di Baviera

Stazione ferroviaria di Groningen
Groningen

Aeroporto intercontinentale George Bush
Houston

LENTON_BridgeDam_Stonecutter.png image

Ponti e dighe

Stonecutter Bridge
Hong Kong

New Tappan Zee Bridge
New York City

Puente Centenario
Canale di Panama

Storebaelt Bridge
Danimarca

Storebaelt West Bridge
Danimarca

Diga di Itaipu
Brasile

I-95 Fuller Warren Bridge
Jacksonville

LENTON_Energy_Lippendorf.png image

Energia, servizi di pubblica utilità e difesa

Centrale nucleare Alvin W. Vogtle
Waynesboro

Centrali elettriche Boxberg & Lippendorf
Germania

Centrale di energia nucleare Sizewell B Nuclear
Suffolk

Centrale nucleare Sellafield
Seascale

Raffineria Coque Buenos
Buenos Aires

Raffineria Orlen Lietuva
Mažeikiai

Independence Hall in Philadelphia, Pennsylvania

Monumenti ed edifici pubblici

Salt Lake City Temple
Salt Lake City

California State Prison, Corcoran
Corcoran

La differenza nVent LENTON


Picture1.jpg image

nVent LENTON è un leader mondiale nei sistemi avanzati di giunzione meccanica avanzata del tondino spiralato e un marchio di comprovata esperienza in connessioni meccaniche collaudate per risparmiare tempo e denaro sul campo. I nostri specialisti di giunzione del tondino spiralato in nVent comprendono il settore delle costruzioni in calcestruzzo e i problemi inerenti la giunzione del tondino spiralato nei cantieri di oggi.

Le nostre capacità ingegneristiche, la vasta esperienza e l'ampia base di collaudi ci consentono di fornire a ingegneri e installatori soluzioni di prodotto, come i nostri sistemi di giunzione e ancoraggio multipli, per le sfide di giunzione del tondino spiralato.

Prodotti affidabili, resistenti e compatibili


nVent LENTON progetta prodotti che non solo sono conformi agli standard e alle normative più recenti, ma funzionano anche quando ne hai bisogno. La storia del marchio include una serie di innovazioni chiave di prodotti nel corso della lunga storia, tra cui:

Le nostre famiglie di prodotti


LENTON Standard Coupler

Staffe di giunzione standard nVent LENTON

Le staffe di giunzione standard sono progettate per congiungere barre dello stesso diametro in cui almeno una barra è libera di ruotare e non è limitata nella sua direzione assiale. Le staffe di giunzione sono lavorate per avere filettature coniche su entrambe le estremità, creando una giunzione meccanica di testa di due sezioni di acciaio di rinforzo.

Maggiori informazioni
LENTON_PositionCoupler.png image

nVent staffe di giunzione di posizione

Le staffe di giunzione di posizione sono progettate per congiungere due barre curve, piegate o diritte dello stesso diametro, quando nessuna barra può essere ruotata. Applicazioni tipiche comprendono barra piegata, gabbie prefabbricate ed elementi strutturali prefabbricati.

Maggiori informazioni
LENTON Form Saver Anchor

nVent LENTON Form Saver

Il Form Saver è ideale per eliminare le barre di centraggio sporgenti in applicazioni di getto segmentato e aperture provvisorie. È progettato esclusivamente con filettatura conica nVent LENTON, protezione per filettatura installata in fabbrica e piastra chiodata per un facile aggancio alla forma.

Maggiori informazioni
LENTON_Interlok.png image

nVent LENTON Interlok

Interlok è un sistema di giunzione prefabbricato, progettato per fornire integrità strutturale per l'unione del tondino spiralato nelle costruzioni prefabbricate. È progettato per fornire integrità strutturale tra elementi portanti in calcestruzzo prefabbricato, come pilastri, travi, muri portanti e pannelli.

Maggiori informazioni
LENTON_Ultimate.png image

nVent LENTON Ultimate

I sistemi di giunzione e di ancoraggio meccanico nVent LENTON Ultimate sono progettati per massimizzare le prestazioni e l'efficienza dell'officina, oltre a ridurre al minimo le difficoltà di installazione sul campo. I prodotti Ultimate vengono agganciati all'acciaio di rinforzo utilizzando la tecnologia di forgiatura per attrito e il design del prodotto e con parametri di saldatura ad attrito ottimizzati per massimizzare le prestazioni delle connessioni del tondino spiralato con più tipi e gradi di tondino spiralato.

Maggiori informazioni
LENTON_Connect.png image

nVent LENTON Connect

Connect è un sistema di giunzione di barre d'acciaio di rinforzo in loco che non richiede preparazione dell'estremità della barra ed è ideale per nuove costruzioni, riparazioni o applicazioni di ammodernamento. Il manicotto è dotato di due guide dentate che permettono di sviluppare l'intera forza dell'armatura e migliorare l'integrità strutturale complessiva in trazione, in compressione, sotto carichi alternati e sotto carichi dinamici.

Maggiori informazioni
LENTON_Terminator.png image

nVent LENTON Terminator

Terminator è un ancoraggio con filettatura conica, che è fissato all'estremità di un pezzo di barra d'acciaio di rinforzo ed è in grado di creare un ancoraggio più efficace rispetto al tradizionale tondino spiralato a uncino. Questo approccio semplifica notevolmente il posizionamento del tondino spiralato, riduce la congestione e migliora l'integrità strutturale

Maggiori informazioni
LENTON_WeldableCoupler.png image

nVent LENTON staffe di giunzione saldabili

Le staffe di giunzione saldabili nVent LENTON forniscono una soluzione rapida e semplice per la connessione di barre d'acciaio di rinforzo (tondino spiralato) a sezioni o piastre di acciaio strutturale. La staffa di giunzione ha una filettatura conica internamente da un'estremità all'altra oppure una superficie esterna preparata per la saldatura.

Maggiori informazioni

nVent LENTON attrezzatura e assistenza sul campo

nVent LENTON bar threaders can be conveniently set up in a fabricator’s shop or on site, allowing greater production control.
Machines are available for rent from nVent worldwide. La formazione è effettuata da istruttori nVent.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Risorse


Pronti per iniziare?

Contattateci e fateci sapere come possiamo aiutarvi con le nostre soluzioni di rinforzo in calcestruzzo, con la nostra competenza oppure con l'offerta di prodotti.

CONTATTACI