Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Applicazioni per acciaio strutturale

Applicazione per acciaio strutturale

Quando l'acciaio strutturale e la struttura di copertura sono indicati per essere utilizzati fianco a fianco con componenti gettati in opera in calcestruzzo armato, l'aggancio e il sistema di ancoraggio saldabili diventano una soluzione fondamentale per l'integrità architettonica e la facilità di installazione, anche con le applicazioni più specializzate.

UN METODO MIGLIORE


Weldable Couplers

Staffe di giunzione saldabili

Le staffe di giunzione saldabili forniscono una soluzione rapida e semplice per la connessione di barre di rinforzo a sezioni o piastre in acciaio strutturale. Simile alla staffa di giunzione standard, quella saldabile ha la filettatura conica internamente su un'estremità, con l'altra estremità preparata per la saldatura.

Queste staffe di giunzione sono lavorate a macchina da gradi di materiale saldabili a seconda delle dimensioni del tondino spiralato. Le staffe di giunzione sono solitamente saldate ad arco all'acciaio strutturale in un'officina di fabbricazione. Il design della saldatura, la selezione dell'elettrodo e altre scelte rilevanti dipendono dalle proprietà chimiche e fisiche dell'acciaio strutturale a cui sono saldate le staffe di giunzione.

Maggiori informazioni

Strutture più resistenti


Affidatevi a nVent LENTON per creare continuità nei progetti di rinforzo del calcestruzzo. Abbiamo supportato il settore edilizio dal 1979 e siamo in grado di assistervi con le certificazioni. I nostri esperti non solo comprendono codici e standard a livello globale, ma aiutano a redigerli.

nVent LENTON, inoltre, vi offre:

LENTON_Icon_RebarSpecialist.png image

Specialisti nella giunzione con tondino spiralato che apprezzano le vostre sfide uniche.

LENTON_Icon_EngineeringGuidance.png image

Linee guida approfondite sulle soluzioni tecniche per le necessità edilizie con rinforzo del calcestruzzo.

LENTON_Icon_Testing.png image

Vasta esperienza e ampia base di collaudi in tutto il settore dell'edilizia.

Siamo in grado di aiutarvi!

Contattate gli esperti nVent LENTON per farvi aiutare con il vostro prossimo progetto.

CONTATTACI