Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Applicazioni gettate sul posto

Applicazioni gettate sul posto

nVent LENTON offre una varietà di soluzioni quando la gettata sul posto è il metodo specificato per il vostro prossimo progetto, con scelte multiple per i requisiti in loco.

UN METODO MIGLIORE


Il metodo tradizionale di connessione delle barre di rinforzo del calcestruzzo in edifici multipiano, grattacieli e torri è stata la giunzione sovrapposta. Ma come hanno scoperto molti ingegneri e specificatori, la giunzione sovrapposta non offre gli stessi vantaggi della giunzione meccanica nel processo di costruzione in calcestruzzo armato.

Vi offriamo le giunzioni filettate più utilizzate al mondo che creano una connessione di bloccaggio positiva e forniscono integrità strutturale a solai di calcestruzzo armato, travi e altri elementi fondamentali dell'edificio. Le barre giunte nVent LENTON si comportano come lunghezze ininterrotte delle barre di rinforzo in acciaio fornendo “piena resistenza” nelle applicazioni di trazione, compressione e inversione delle sollecitazioni per migliorare la costruibilità e l'efficienza nei grandi progetti.

Per i proprietari di società edili, la differenza si riduce in risparmio di tempo e di denaro.

Prodotti e soluzioni nVent LENTON


LENTON Standard Coupler

Sistemi di giunzione conico-filettati

I sistemi di giunzione a filettatura conica nVent LENTON forniscono una connessione di bloccaggio positiva e integrità strutturale nelle costruzioni in calcestruzzo armato. Le barre di giunzione si comportano come lunghezze ininterrotte delle barre d'acciaio di rinforzo.

Maggiori informazioni
LENTON Mechanical Anchor

Sistemi di ancoraggio meccanico

I sistemi di ancoraggio meccanici o le barre con testa sono un'alternativa alle barre a uncino che semplificano notevolmente l'inserimento della barra di rinforzo e riducono la congestione.

Maggiori informazioni
LENTON_Connect.png image

nVent LENTON Connect

nVent LENTON Connect è un sistema di giunzione di barre d'acciaio di rinforzo in loco che non richiede preparazione dell'estremità della barra. È ideale per nuove costruzioni, riparazioni o applicazioni di retrofit ed è progettato per l'uso in giunzioni di colonne, applicazioni di ponti, palificazioni, giunzioni a tasselli sporgenti gettati in calcestruzzo, getti di chiusura, travi e altre applicazioni di giunzione impegnative.

Maggiori informazioni
LENTON_Ultimate.png image

nVent LENTON Ultimate

I sistemi di giunzione e ancoraggi meccanici nVent LENTON Ultimate sono progettati per massimizzare le prestazioni e l'efficienza dell'officina, oltre a ridurre al minimo le difficoltà di installazione sul campo. I prodotti finali sono fissati all'acciaio di rinforzo utilizzando la tecnologia di forgiatura per attrito, comunemente chiamata saldatura per attrito.

Maggiori informazioni

Sovrapposizione a confronto con giunzioni meccaniche


I vantaggi si sommano quando si scelgono le connessioni di giunzione meccanica per la costruzione di strutture in calcestruzzo armato.

Lenton Lap Splice Illustration
1. Beam Reinforcing 2. Column Reinforcing 3. Lap Bar 4. Mechanical Coupler

Giunzioni sovrapposte

  • Tendenza ad avere scarse prestazioni cicliche. Per evitare la spaccatura del calcestruzzo, potrebbe essere necessario un tondino spiralato aggiuntivo per il confinamento.
  • Presenza di vincoli di design. Le giunzioni sovrapposte raddoppiano il numero di barre che portano alla congestione del tondino spiralato, che può limitare il flusso degli aggregati.
  • Hanno costi nascosti. La giunzione sovrapposta può implicare calcoli che richiedono tempo ed errori di sopravvalutazione.
Lenton Mechanical Splice Illustration
1. Beam Reinforcing 2. Column Reinforcing 3. Lap Bar 4. Mechanical Coupler

Giunzioni meccaniche

  • Si sono dimostrate affidabili. Le giunzioni meccaniche si comportano in modo simile a un pezzo ininterrotto di tondino spiralato e offrono prestazioni cicliche superiori.
  • Sono compatibili con il design. La riduzione della congestione del tondino spiralato e il miglioramento del consolidamento del calcestruzzo sono più facili con le giunzioni meccaniche.
  • Sono economiche. Le giunzioni meccaniche non richiedono abilità speciali e riducono manodopera e costi del materiale, perché viene utilizzata una quantità minore di tondino spiralato.

Strutture più resistenti


Affidatevi a nVent LENTON per creare continuità nei progetti di rinforzo del calcestruzzo. Abbiamo supportato il settore edilizio dal 1979 e siamo in grado di assistervi con le certificazioni. I nostri esperti non solo comprendono codici e standard a livello globale, ma aiutano a redigerli.

nVent LENTON, inoltre, vi offre:

LENTON_Icon_RebarSpecialist.png image

Specialisti nella giunzione con tondino spiralato che apprezzano le vostre sfide uniche.

LENTON_Icon_EngineeringGuidance.png image

Linee guida approfondite sulle soluzioni tecniche per le necessità edilizie con rinforzo del calcestruzzo.

LENTON_Icon_Testing.png image

Vasta esperienza e ampia base di collaudi in tutto il settore dell'edilizia.

Siamo in grado di aiutarvi!

Contattate gli esperti nVent LENTON per farvi aiutare con il vostro prossimo progetto.

CONTATTACI